CATEGORIES

降圧レギュレータ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

降圧レギュレータ(DC-DC降圧スイッチング・レギュレータ)は、入力電圧を降圧し、安定した出力電圧を提供するDC-DCコンバータです。

STのモノリシック降圧レギュレータICは、最大61Vの入力電圧および最大4Aの出力電流を高いスイッチング周波数で供給します。STの幅広い製品ポートフォリオは、さまざまな市場ニーズを満たす高度に特化された製品で構成されています。

  • 高耐圧、優れた信頼性と堅牢性、および省スペースを特徴とする産業および車載アプリケーション向け製品
  • 高性能であらゆる負荷における高効率を実現するコンスーマおよびコンピュータ機器向け製品

STの降圧レギュレータは、過電流、過電圧、過熱保護などの包括的な保護機能を搭載しているため、MTBF(平均故障間隔)の延長、および外付け部品数の削減に貢献します。

降圧レギュレータ(バック・コンバータ)IC さまざまなアプリケーション要件に対応するモノリシック降圧レギュレータIC

小型で熱性能の高いパッケージ・オプションが幅広く用意されています。

おすすめの降圧レギュレータ

降圧レギュレータl6981

L6981 38V 1.5A低静止電流降圧レギュレータ

降圧レギュレータl6981

L6981 38V 1.5A低静止電流降圧レギュレータ

幅広い降圧レギュレータ(降圧スイッチング・レギュレータ)を提供

幅広いアプリケーションに対応する降圧レギュレータの製品ラインアップをご紹介します。

低静止電流降圧レギュレータIC

STの低IQ降圧レギュレータは、バッテリ駆動機器や、低消費電力で長時間のスタンバイ動作を必要とする機器のような、電力要件の厳しいアプリケーションに適しています。産業および車載アプリケーションのバッテリ駆動時間を延長し、システム全体の消費電電力削減に貢献します。

絶縁型降圧レギュレータ

産業および車載アプリケーションの部品コスト削減に貢献します。

同期整流降圧レギュレータIC

小型・高効率ソリューション向けの製品です。

非同期整流降圧レギュレータIC

シンプルで使いやすい製品です。

産業アプリケーション向け降圧レギュレータ

産業用降圧レギュレータ
産業用低消費電力DC-DC降圧レギュレータ

信頼性が高く堅牢性に優れた降圧レギュレータです。産業アプリケーションをはじめ、幅広い入出力電圧が求められるアプリケーションに適しています。

産業用降圧レギュレータの製品ラインアップ

車載アプリケーション向け降圧レギュレータ

車載用降圧レギュレータ
高性能車載用DC-DC降圧レギュレータ

STは、AEC-Q100に準拠した高性能かつ柔軟性の高い車載用降圧レギュレータを提供しています。

車載用降圧レギュレータの製品ラインアップ

オンライン設計ツール

降圧レギュレータ設計ツール

最適なDC-DCスイッチング・レギュレータを選択するには?

降圧レギュレータPDFリファレンス・ガイド

The ST1PS01, a nano-quiescent step-down converter

New Isolated Buck Converters Reduce Bill-of-Materials Costs in Automotive and Industrial Applications

Optimized for isolated buck regulator designs, the new A6986I and L6986I DC/DC converters boast a wide input-voltage range and low quiescent current to ensure robust and energy-efficient operation in automotive and industrial applications up to 5W.

The isolated buck topology drastically lowers the bill of materials in systems that require a regulated non-isolated primary voltage and one or more isolated secondary voltages.

 

Evaluation boards are also available to help developers build and verify their designs.

STEVAL-A6986IV1, STEVAL-A6986IV2

 

New 400 mA synchronous buck converters, with nano-quiescent current and very high efficiency, push performance beyond limits

Boasting a quiescent current of only 500 nA, ST’s miniaturized ST1PS01 and ST1PS02 step-down converters with digital voltage selection specifically address battery-powered and energy-harvesting applications, thanks also to their high efficiency over a wide range of operating conditions.

The integrated power switch and compensation network allow this new generation of step-down converters to work with only just a few external components.

Evaluation boards are available for both products, to support developers in their designs.

STEVAL-1PS01AJR ; STEVAL-1PS01DJR ; STEVAL-1PS01EJR ; STEVAL-1PS02B

New 61 V, 3 A step-down switching regulator for automotive application

Housed in a HTSSOP16-package, the A7987 is a 3 A step-down switching regulator with a wide input-voltage range, making it suitable for 24 V battery-powered applications.

Specifically recommended to design flexible and robust solutions, the A7987 also offers a set of additional functionalities including adjustable current limit, synchronization with a 180° phase shift, and power sequencing.

These key features ensure flexible and stable performance when several voltage rails are powered up in automotive applications such as body infotainment and telematics.

Large selection of step-down DC-DC regulators with synchronous rectification

In the quest for higher efficiency and compact form factor in their DC-DC supply designs, engineers now have a few more allies: the L6985FL6986F and L6986 step-down DC-DC regulators with synchronous rectification and an output current of 0.5 A, 1,5 A and 2 A respectively.
Based on a peak current mode architecture with a p-channel power MOSFET, they feature a selectable low-consumption-mode (LCM burst mode) to increase efficiency at light load, and a low-noise-mode (LNM with fixed PWM switching frequency) for noise-sensitive designs.

An easy-to-use evaluation board (STEVAL-ISA156V1) based on the L6986 regulator is available to help you configure and evaluate application parameters so you can reach higher efficiency, higher power density and lower standby power designs.

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Power Management Design Center

Choose design tool:

Power Supply Design Tool

SMPS design, by topology, by type and by product
PFC design with analog and digitial control
Supports various PCB configurations
Choose type:
DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム

LED Lighting Design Tool

Handles AC-DC and DC-DC design in common topologies
Displays interactive and annotated schematic
Provides current/voltage graphs, Bode plots, efficiency curves and power-loss data
Choose type:
DC/DC
AC/DC

Digital Power Workbench

Handles AC-DC and DC-DC design in common topologies
Displays interactive and annotated schematic
Provides current/voltage graphs, Bode plots, efficiency curves and power-loss data

Power Tree Designer

Specify input/output power for each node in the tree
Check for consistency
Design each individual node