STのEnFilm™薄膜電池は、新しいコンセプトの超薄型(160 µm)充電式固体電池です。高速の定電圧充電が可能で、10年(4,000サイクル)以上の長寿命を特長としています。
LiCoO2で構成される陰極と、LiPONセラミック電解質とリチウムで構成される陽極によって、発火や破裂の危険性を無くし、安全性を確保しました。
最新のEnFilm技術で作られた新製品EFL1K0AF39は、内部抵抗を低減し(25°C時に43%減)、セラミック基板(雲母不使用)を用いて環境に配慮した新しいパッケージ(フットプリント25.8 x 28.8mm)に封止されています。
また、サイズのカスタマイズも可能です。