製品概要
概要
The L4974A is a stepdown monolithic power switching regulator delivering 3.5A at a voltage variable from 5.1 to 40V. Realized with BCD mixed technology, the device uses a DMOS output transistor to obtain very high efficiency and very fast switching times. Features of the L4974A include reset and power fail for microprocessors, feed forward line regulation, soft start, limiting current and thermal protection. The device is mounted in a Powerdip 16 + 2 + 2 plastic package and requires few external components. Efficient operation at switching frequencies up to 200KHz allows reduction in the size and cost of external filter component.-
特徴
- PWM LATCH FOR SINGLE PULSE PER PERIOD
- UNDER VOLTAGE LOCK OUT WITH HYSTERETIC TURN-ON
- SWITCHING FREQUENCY UP TO 200KHz
- VERY HIGH EFFICIENCY
- CONTINUOUS MODE OPERATION
- THERMAL SHUTDOWN
- RESET AND POWER FAIL FUNCTIONS
- PRECISE 5.1V ± 2% ON CHIP REFERENCE
- 3.5A OUTPUT CURRENT
- 0 TO 90% DUTY CYCLE RANGE
- 5.1V TO 40V OUTPUT VOLTAGE RANGE
- INTERNAL CURRENT LIMITING
- INPUT/OUTPUT SYNC PIN
- INTERNAL FEED-FORWARD LINE REG.
回路ダイアグラム
注目ビデオ
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L4974A | NRND | PDIP 20 | インダストリアル | Ecopack1 | |
L4974A
Package:
PDIP 20Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L4974A | 5 distributors | NRND | EAR99 | NEC | Tube | PDIP 20 | - | - | MALAYSIA | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。