製品概要
概要
The L6932 Ultra Low Drop Output linear regulator operates from 2V to 14V and is able to support 2A. Designed with an internal 50mΩ N-channel Mosfet, can be usefull for the DC-DC conversion between 2.5V and 1.5V at 2A in portable applications reducing the power dissipation. L6932 is available in 1.5V, 1.8V, 2.5V and adj version from 1.2V and ensure a voltage regulation accuracy of 1%.The current limit is fixed at 2.5A to control the current in short circuit condition within ±8%. The current is sensed in the power mos in order to limit the power dissipation.
The device is also provided of a thermal shut down that limits the internal temperature at 150˚C with an histeresys of 20˚C. L6932 provides the Enable and the Power good functions.
-
特徴
- SO-8 (4+4) PACKAGE
- THERMAL SHUT DOWN
- 1% VOLTAGE REGULATION ACCURACY
- ADJUSTABLE FROM 1.2V TO 5V (L6932D1.2)
- 2V TO 14V INPUT VOLTAGE RANGE
- 200μA QUIESCENT CURRENT AT ANY LOAD
- 200mΩ Rdson MAX.
- 1.5V, 1.8V AND 2.5V FIXED VOLTAGE
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- EXCELLENT LOAD AND LINE REGULATION
回路ダイアグラム
注目ビデオ
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L6932D1.2 | NRND | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
L6932D1.8TR | NRND | SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
L6932D1.2 | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Tube | SO-8 | -25 | 125 | 1.2 | 1 | 2 | CHINA | | |||
L6932D1.8TR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | NRND | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | -25 | 125 | 1.8 | 1 | 2 | CHINA | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。