Product overview
概要
The L7292 is a power management device designed for consumer applications. Five bucks provide voltages for the μController and Flash memory with efficiency up to 90% in light-load condition. The device communicates with the μController via an I2C serial interface operating at clock speeds up to 3.4 Mbit/s.The regulators operate at 1.3 MHz switching frequency and enter automatically in the PFM operation to maintain high efficiency over the entire load current range.
The device can be forced into the PWM mode by writing a bit in the serial port register.
Low quiescent current (e.g.: All SW reg. ON with no load Iq = 175 μA).
The L7292 device has a DSM mode to reduce the quiescent current at the minimum value (1 x SW reg. ON with no load Iq = 60 μA).
-
All features
- Key specification
- Vin range from 2.7 V to 5.5 V
- Interface
- Two-wire I2C serial interface supports 3.4-Mbit protocol (high speed mode)
- 8-bit register bank
- Random and Sequential Read modes
- Automatic address incrementing
- Programmable buck regulators
- Regulators with programmable DC set point and soft-start
- Buck regulators include integrated PMOS and NMOS switching elements
- Up to 90% efficiency
- PWM and PFM modes
- Two pins to select four sets of DC voltages
- ± 1% feedback voltage accuracy
- All regulators with auto discharge function on reset.
- Programmable bucks
- Support functions
- 128-bit EEPROM for:
- Default Vout
- Power up sequence
- Reset IC delay time
- Regulator enable
- Integrated voltage monitor with digital filters
- Thermal protection
- Package: VQFN 5 x 5 x 0.9 40L
- Key specification
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
14 May 2018 |
14 May 2018
|
|||
23 Sep 2016 |
23 Sep 2016
|
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
20 Jan 2020 |
20 Jan 2020
|
フライヤ (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
30 Sep 2020 |
30 Sep 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L7292D |
NRND
|
VQFN_SR 5X5X0.9EP3.7X3.7 36+4PAD | インダストリアル | Ecopack2 |
|
L7292DT |
NRND
|
VQFN_SR 5X5X0.9EP3.7X3.7 36+4PAD | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L7292D |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
NRND
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | VQFN_SR 5X5X0.9EP3.7X3.7 36+4PAD | - | - | TAIWAN | |||
L7292DT |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
NRND
|
EAR99 | NEC | Tray | VQFN_SR 5X5X0.9EP3.7X3.7 36+4PAD | - | - | TAIWAN |
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。