-
The LD39080 is a fast, ultra low drop linear regulator which operates from 2.5 V to 6 V input supply.
A wide range of output options is available. The low drop voltage, low noise, and ultra low quiescent current make it suitable for low voltage microprocessors and memory applications. The device is developed on the BiCMOS process which allows the low quiescent current operation regardless of the output load current.
特徴
- 0.8 A guaranteed output current
- Ultra low-dropout voltage (150 mV typ. @ 0.8 A load, 20 mV typ. @150 mA load)
- Very low quiescent current (1 mA typ. @ 0.8 A load, 1 μA max.@ 25 °C in off mode)
- Logic-controlled electronic shutdown
- Current and thermal internal limit
- ±1.5% output voltage tolerance @ 25 °C
- ADJ output voltage: 1.22 V to 5.0 V
- Temperature range: -40 to 125 °C
- Fast dynamic response to line and load changes
- Stable with ceramic capacitor
- Available in PPAK
注目ビデオ
All resources
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
02 Aug 2017 |
02 Aug 2017
|
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
04 Jan 2021 |
04 Jan 2021
|
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Feb 2019 |
15 Feb 2019
|
|||
26 Feb 2020 |
26 Feb 2020
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LD39080PT-R |
NRND
|
PPACK 5 | インダストリアル | Ecopack2 |
|
LD39080PT-R
Package:
PPACK 5Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店からオーダー | STからオーダー | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
LD39080PT-R |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください |
NRND
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | PPACK 5 | -40 | 125 | - | 1.5 | 0.8 | CHINA | 0.781 / 1k |
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.781 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。