低静止電流LDOは、極めて低い静止電流(Iqまたは自己消費)で動作するように最適化された、低ドロップアウト電圧レギュレータです。この静止電流は、それ自体が供給する平均負荷電流に比べて極小となります。
この機能は、バッテリ駆動デバイスまたはスタンバイ動作が長いグリーン適合機器などの電源が限られているアプリケーションで必要とされ、バッテリ寿命の延長および機器全体の電力消費の削減をサポートします。
STの低静止電流LDOレギュレータ・シリーズは、スマートフォン、スマート・ウォッチ、Bluetoothイヤフォン、ウェアラブルなどのポータブル・コンスーマ・デバイスに最適です。また産業向け、スマート・ビルおよびスマート・ホーム向けのセンサにおいても、動作モードとスタンバイ・モードの両方で、極めて低い静止電流を実現します。スマート・メータやヘルスケア機器、コイン型電池で動作するデバイスにも使用可能です。
小型パッケージ・オプションとして、SOT23-5L、SOT323-5L、Flip-Chip4(最小0.65mm x 0.65mm)、DFN(最小1mm x 1mm)なども提供しています。

注目ビデオ
STLQ020 Ultra-low consumption
STLQ015 ultra-low quiescent current linear regulators
The STLQ015 ultra-low consumption LDOs provide up to 150 mA current from an input voltage ranging from 1.5 to 5.5 V. They feature a quiescent current of just 1.4 μA at the maximum load and a standby current of typically 1 nA, extending the battery lifetime in those applications requiring very long standby time. Requiring only two small external capacitors, they provide a cost-effective and space-saving solution for powering microcontrollers in portable and battery-powered systems, electronic sensors, home medical instruments and portable entertainment gadgets. The STLQ015 series is available in a wide range of output voltages, from 0.8 V to 3.3 V in 100 mV steps.
-
LD39030
300 mA very low quiescent current linear regulator IC
-
LDBL20
200 mA very low quiescent current linear regulator IC in (0.47x0.47) mm² ST STAMP™ package
-
LD59015
150 mA low noise high PSRR linear voltage regulator
-
STLQ020
200 mA ultra-low quiescent current LDO
-
LD39100
1 A low quiescent current low noise voltage regulator
-
STLQ50
50mA, 3µA Supply current low drop linear regulator
-
LD39050
500 mA low quiescent current and low noise voltage regulator
-
LDLN015
150 mA - ultra low noise - high PSRR linear voltage regulator IC
-
LDLN025
250 mA ultra-low noise LDO
-
LD39115J
150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
-
ST732
300mA, 28 V low-dropout voltage regulator, with 5 µA quiescent current
-
LD39015
150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
-
STLQ015
150 mA - ultra low quiescent current linear voltage regulator
-
LDK715
High input voltage 85 mA LDO linear regulator
-
LD39015J
150 mA low quiescent current low noise voltage regulator
-
LDK130
300 mA low quiescent current very low noise LDO
-
LD39200
2 A high PSRR ultra low drop linear regulator with reverse current protection
-
LD39030SJ
300 mA low quiescent current soft-start, low noise voltage regulator
-
ST715
High input voltage - 85 mA LDO linear regulator
-
LDK120
200 mA low quiescent current very low noise LDO
-
LD39020
200 mA very low quiescent current Linear regulator IC
-
ST730
300 mA, 28 V low-dropout voltage regulator, with 5 µA quiescent current
-
LD39130S
300 mA very low quiescent current Linear regulator IC with automatic Green mode