CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

多機能レギュレータ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

DC-DCレギュレータおよびコントローラのPM66xxファミリは、ノートPCやタブレットに高度なパワー・マネージメント・ソリューションを提供します。

PM66xxファミリは、優れた制御テクニックにより、低負荷時にクラス最高の効率を達成することができます。また、パワーMOSFETあり(PM6641) / パワーMOSFETなし(PM6680)での異なる統合レベル、PWMおよびLDOソリューション(PM6670S)、特定のアプリケーションに適合する5V~36Vまでのさまざまな電圧定格など、あらゆるアプリケーション・ニーズに適合するさまざまなソリューションを提供します。

PM669xシリーズは、次世代IMVP7プラットフォームのCPUとGFXを供給するための優れた柔軟性をユーザに提供します。PM661xシリーズは、スペースに制約があるマルチケミストリ・バッテリ充電アプリケーション向けに部品点数を少なくした4つの高効率同期バッテリ充電器のセットです。

PM66xxA DC-DCバックコントローラ・シリーズは、産業用アプリケーション向けの5 V / 12 V / 24 Vバスに対応する幅広い入力電圧範囲を提供します。複数の調整可能な出力電圧を持っているため、FPGAおよびマイクロコントローラ・システムの電源ニーズを満たす上で最適の製品です。

すべてのデバイスが小型のVFQFPNパッケージで利用できるため、省スペース設計の要件に最適です。

edesign_widget_sc358

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Power Management Design Center

Choose design tool:

Power Supply Design Tool

SMPS design, by topology, by type and by product
PFC design with analog and digitial control
Supports various PCB configurations
Choose type:
DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム

LED Lighting Design Tool

Handles AC-DC and DC-DC design in common topologies
Displays interactive and annotated schematic
Provides current/voltage graphs, Bode plots, efficiency curves and power-loss data
Choose type:
DC/DC
AC/DC

Digital Power Workbench

Handles AC-DC and DC-DC design in common topologies
Displays interactive and annotated schematic
Provides current/voltage graphs, Bode plots, efficiency curves and power-loss data

Power Tree Designer

Specify input/output power for each node in the tree
Check for consistency
Design each individual node