STの MOSFET / IGBT用シングルチャネル・ゲート・ドライバを使用することで、最先端のインテグレーションを実現し、部材コストと最終アプリケーションのサイズを小型化すると同時に、堅牢性とノイズ耐性の向上を図ることができます。
注目ビデオ
推奨コンテンツ
- PM8841 1A low-side gate driver
- STGAP2S Galvanically isolated 4 A single gate driver
- STGAP1AS Automotive galvanically isolated single gate driver
- TD352 Advanced IGBT/MOSFET driver
- TD351 Advanced IGBT/MOSFET driver
- PM8851 1A Low Side Gate Driver with configurable asymmetric sink/source
- STGAP2SICS Galvanically isolated 4 A single gate driver for SiC MOSFETs
- TD350E Advanced IGBT/MOSFET driver
- STGAP1BS Automotive galvanically isolated single gate driver
- STGAP2HS Galvanically isolated 4 A single gate driver
- STGAP2SICSN Galvanically isolated 4 A single gate driver for SiC MOSFETs