STの高性能および高密度単相同期PWMバック・コントローラおよびコンバータは、高性能DC-DCモジュール、サーバ、マイクロサーバ、通信機器などのコンピューティング、ネットワーキング、およびハイエンド・コンスーマ・アプリケーション向けのソリューションに最適です。STの単相コントローラのポートフォリオには、シンプルなディスクリート・コントローラからコスト効率に優れた、コンパクトで高効率な設計を可能とするMOSFET内蔵のICまで幅広い製品を取り揃えています。
DrMOS互換/非互換の最新の単相コントローラは、Denvertonプラットフォーム・マイクロサーバや次世代のIntel VR13サーバ向けに最適化されています。

注目ビデオ
- TSM108 Step down controller with constant voltage/current
- PM6644 350 mA adjustable step-down regulator
- L6726A Single phase PWM controller
- A6727 Single-phase PWM controller for automotive applications
- L6739 Single-phase PWM controller with light-load efficiency optimization
- PM6697H VR13 single phase controller
- L3751 Wide 6 V to 75 V input voltage synchronous buck controller
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.