Product overview
概要
The STEF12H60 is a 60 A integrated electronic fuse optimized for monitoring the output current and the input voltage, over the 12 V DC power lines. When connected in series to the main power rail, it is able to detect and react to overcurrent conditions. When an overload condition occurs, the device limits the output current to a safe value defined by the user.A precise current monitor signal provides continuous information about the load current to the system controller IC.
Similarly, a precise temperature sensor generates a monitor signal that permits the system controller to keep the device power dissipation under control.
Turn-on time is programmable, which helps control the inrush current during start-up operations.
The device also embeds the undervoltage lock-out feature, self-diagnostic and absolute thermal protection.
-
All features
- 60 A continuous current
- Input voltage range from 5 to 18 V
- Adjustable current limit
- Input undervoltage lockout
- Integrated 0.85 mΩ power MOSFET
- Enable/disable pin
- Programmable turn-on time
- Accurate current monitor signal
- Precise temperature monitor
- Overcurrent and fault status flags
- Internal MOSFET diagnostic
- Thermal protection
- Thermal latch (STEF12H60) or auto-retry versions (STEF12H60A)
- QFN32-5x5 package
- Temperature range: -40 °C to 125 °C
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
05 Aug 2020 |
05 Aug 2020
|
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
04 Jan 2021 |
04 Jan 2021
|
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Jul 2019 |
19 Jul 2019
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STEF12H60APUR |
量産中
|
VFQFPN 5X5X0.95 32L 3.50X3.35EP | インダストリアル | Ecopack2 |
|
STEF12H60PUR |
量産中
|
VFQFPN 5X5X0.95 32L 3.50X3.35EP | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STEF12H60APUR |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | VFQFPN 5X5X0.95 32L 3.50X3.35EP | -40 | 125 | THAILAND | |||
STEF12H60PUR | 1 distributors |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | VFQFPN 5X5X0.95 32L 3.50X3.35EP | -40 | 125 | THAILAND |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。