製品概要
概要
STWLC68は携帯型アプリケーションに適した高集積のワイヤレス充電ICで、最大5Wの出力電力を管理できます。電磁誘導性通信プロトコルとBPP(Base Power Profile)についてQi 1.2.4規格に準拠し、内蔵の低損失同期整流器と低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータにより優れた効率と性能を発揮します。いずれもデジタル・コアによって動的に管理されるため、幅広い出力負荷状態でシステム全体の消費電力を最小化します。I2Cインタフェースを搭載しているため、各種設定パラメータをカスタマイズしてアプリケーションのニーズに応じたデバイスの動作調整が可能です。また、設定パラメータを内蔵のOTPメモリに保存し、起動時に自動的に取得できるため、スタンドアロン・デバイスとして動作することができます。STWLC68はチップ・スケール・パッケージ(CSP)で提供されるため、ウェアラブル・デバイスの省実装面積ソリューションに最適です。-
特徴
- 最大出力: 5W
- Qi 1.2.4電磁誘導ワイヤレス給電規格通信プロトコル準拠
- 高効率(Typ.: 98%)の27V同期整流器
- 出力電流および入力電圧制御ループを備えたLDOリニア・レギュレータ
- 出力電圧: 3.6V~20V(25mV単位でプログラム可能)
- 最大80%の全体的なシステム効率
- Arm® Cortex®搭載32bitマイクロコントローラ(64MHz)
- 設定データ用OTPメモリ
- 8チャネル10bit A/Dコンバータ
- 6個の設定可能なGPIO
- 異物検出(FOD)用の正確な電圧 / 電流測定
- 出力過電圧クランプ保護
- 400kHz I2Cインタフェース
- 熱管理および保護機能内蔵(過電圧 / 過電流)
- 低消費電力性に優れたチップ・スケール・パッケージ(CSP)
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STWLC68 | 計画中 | WLCSP 3.264X3.673X0.6 72 PITCH 0 | インダストリアル | - | |
STWLC68JRH | 量産中 | STWLC68 | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | グレード | Country of Origin | Output Power (W) (typ) | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STWLC68 | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 計画中 | - | - | - | WLCSP 3.264X3.673X0.6 72 PITCH 0 | -40 | 85 | Industrial | - | 5 | | |||
STWLC68JRH | 3 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | STWLC68 | -40 | 85 | Industrial | SOUTH KOREA | 5 | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。