製品概要
概要
The STWLC98 is a highly integrated wireless power receiver suitable for applications delivering an output power up to 70W.The chip has been designed to support Qi specifications 1.2.4 and 1.3 for inductive communication protocol with Extended Power Profile (EPP) and proprietary ST Super Charge(STSC) protocol for fast charging. With integrated low-loss synchronous rectifier and low drop-out linear regulator, STWLC98 achieves high efficiency with low power dissipation.Through I2C interface the user can access and modify the configuration parameters for customized applications, the final configuration parameters are stored in embedded Few Times Programmable(FTP) non-volatile memory and automatically retrieved at power-up.
The device can also operate as wireless transmitter up to 15W (coil dependent)
Chip-Scale Package and low BOM count makes it very suitable for compact applications.
-
特徴
- Up to 70W output power
- Up to 15W output power in Tx mode
- Qi 1.2.4 and 1.3 compliant
- Integrated 27 V synchronous rectifier with ≥ 98% efficiency
- ARC(Adaptive Rectifier Configuration) mode for spatial freedom
- Low drop-out linear regulator with output current and input voltage loops
- Programmable out put voltage up to 20V in steps of 25mV
- 32bit,64Mhz ARM Cortex M3 core with 16KB FTP,16KB RAM,80KB ROM
- 10-bit A/D converter
- 6 configurable GPIO's
- I2C Slave , Master interface
- High speed SPI interface for external flash for design in
- 8-levels ASK modulator, Enhanced FSK demodulator
- Accurate current sense system for Foreign Object Detection(FOD)
- Coil Q-factor measurement for FOD in Tx mode
- Over voltage, Over current and thermal protection
- Flip chip 90 bumps (4.3 mm x 3.9 mm)
注目ビデオ
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STWLC98JR | 量産中 | WLCSP 4.289X3.869X0.47 90 0.4PIT | インダストリアル | N/A |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | グレード | Country of Origin | Output Power (W) (typ) | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STWLC98JR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | WLCSP 4.289X3.869X0.47 90 0.4PIT | -40 | 85 | Industrial | SOUTH KOREA | 70 | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。