パワー・マネージメント・ソリューションで世界をリードするSTのワイヤレス充電ICは、トランスミッタ / レシーバ・チップセットの包括的な製品ポートフォリオ全体にわたり、あらゆる主要規格および技術に対応しています。
WPC(Wireless Power Consortium)への準拠
STのワイヤレス充電ICは、さまざまなアプリケーションに合わせて最適化されており、WPC(Wireless Power Consortium)によるQiやその他の主要なワイヤレス充電規格に準拠しています。
STが提供する先進的なワイヤレス・バッテリ充電ソリューションは、スマートフォンのような高電力システムから、ウェアラブル機器やワイヤレス・イヤホンなどの中・低電力システムまで、幅広いアプリケーションで採用されています。
STのワイヤレス充電ソリューションは、高電力充電をより高速で実現し、全体的なユーザ体験の向上に貢献します。また、優れた安全機能により、メーカーやユーザは安心してワイヤレス充電ソリューションを導入することができます。
STのワイヤレス充電ICの優位性

- 主要スマートフォン・メーカーによって実装されている、市場で実績のあるワイヤレス充電IC
- 業界初の機能を搭載した革新的なソリューション
- ST独自のワイヤレス・パワー・ソフトウェアと開発環境により、開発期間を最適化
- 世界各地域の半導体メーカーが活用するBCDテクノロジーの開発を通じた、きわめて高い性能を誇るワイヤレス充電IC
- WPC(Wireless Power Consortium)および主要ワイヤレス・パワー・コイル・メーカーとの強力なパートナーシップ
STのワイヤレス充電ICは、スマートフォン、タブレット、さTWSイヤホン、スポーツ・ウォッチ、スマート・ウォッチ、および活動量計などのウェアラブル・アプリケーションで広く採用されています。
充電ポートが不要なため、水分やほこりからの保護が向上されることで製品の信頼性が高まり、エネルギー効率や熱性能を損なうことのない、優れた充電性能提供します。
無料ウェビナー スーパーチャージ・ワイヤレス・バッテリ・チャージャ・テクノロジー
以下のコンテンツを含むSTのウェビナーを無料でご覧いただけます。
- ワイヤレス充電の基礎
- 電磁誘導方式
- 2.5W~50Wおよびそれ以上のワイヤレス充電ソリューション
- STのツールで最大50Wのワイヤレス充電システムの開発をサポート
ターンキー・ソリューション:エンド・ツー・エンドの効率化
クラス最高レベルのエンド・ツー・エンドの効率化を実現するSTのターンキー・ソリューションは、持続可能で環境にやさしい未来の実現に向けたSTの積極的な取り組みにおいてきわめて重要です。
注目ビデオ
推奨コンテンツ
Qi Compliant Wireless Charging Solution boosts efficiency and reverse power transfer
ST’s proprietary high-voltage technology, paired with excellent mixed signal design and highest quality assurance, enables our customers to deliver cutting-edge wireless-charging products. The STWLC68 family of highly integrated devices needs a very low external BoM (Bill of Materials), ideal for integration in a wide range of applications from small wearables and appliances to larger ones like smartphones and tablets. Being WPC Qi 1.2.4 compliant, the STWLC68 is fully compatible with all Qi certified devices in the market
Qi®-Compliant 15 W Multi-Coil Wireless Charger for Mobile Devices
- STWLC98 Qi-compliant inductive wireless charger power receiver for 70W applications
- STWLC38 Qi-compliant inductive wireless power receiver for up to 15W applications
- STWLC68 Qi-compliant inductive wireless power receiver for 5W applications
- STWBC86 Qi-compatible inductive wireless power transmitter for up to 5W applications
- STWLC88 Qi-compliant inductive wireless charger power receiver for 50W applications
- STWBC2-HP Digital controller for wireless battery charger transmitters