製品概要
概要
This second series of SLLIMM (small low-loss intelligent molded module) provides a compact, high-performance AC motor drive in a simple, rugged design. It combines new ST proprietary control ICs (one LS and one HS driver) with an improved short-circuit rugged trench gate field-stop (TFS) IGBT, making it ideal for motor drives operating up to 20 kHz in hard-switching circuitries.-
特徴
- IPM 10 A, 600 V, 3-phase IGBT inverter bridge including 2 control ICs for gate driving and freewheeling diodes
- 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
- Internal bootstrap diode
- Undervoltage lockout of gate drivers
- Smart shutdown function
- Short-circuit protection
- Shutdown input/fault output
- Separate open emitter outputs
- Built-in temperature sensor
- Comparator for fault protection
- Short-circuit rugged TFS IGBT
- Very fast, soft recovery diodes
- 85 kΩ NTC, UL 1434, CA 4 recognized
- Fully isolated package
- Isolation rating of 1600 Vrms/min
- UL recognition: UL 1557, file E81734
- Embedded TVS to enhance ESD protection
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STGIF7CH60TS-XZ | 量産中 | SDIP2F-26L | インダストリアル | Ecopack2 | |
STGIF7CH60TS-XZ
Package:
SDIP2F-26LMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STGIF7CH60TS-XZ | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SDIP2F-26L | - | - | CHINA | |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。