概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

6パック・トポロジのACEPACKパワー・モジュール

6パック・トポロジは、一般的にモータ制御アプリケーションにおいて最もよく使用されるソリューションです。6パック・トポロジを備えたSTのACEPACK™パワー・モジュールを活用することで、堅牢かつ最適化された独自のソリューションを迅速に開発できます。

NTC温度センサを内蔵するSTのACEPACK™パワー・モジュールには、ブレークダウン電圧の異なる2種類(650Vおよび1200V)があり、モータ制御アプリケーションに適しています。また、高周波アプリケーション向けに、ソフト・リカバリ特性を持つ高速リカバリ・ダイオードを内蔵しています。

STの先進的なトレンチゲート・フィールドストップ技術に基づいたこれらのIGBTは、導通損失とスイッチング損失のトレードオフを最適化し、あらゆるコンバータ・システムの効率を最大化します。

推奨コンテンツ