STGIF10CH60TS-E

量産中

SLLIMM 2nd series IPM, 3-phase inverter, 15 A, 600 V short-circuit rugged IGBTs

データシートのダウンロード

Order from our distributors

Check availability
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • This second series of SLLIMM (small low-loss intelligent molded module) provides a compact, high-performance AC motor drive in a simple, rugged design. It combines new ST proprietary control ICs (one LS and one HS driver) with an improved short-circuit rugged trench gate field-stop (TFS) IGBT, making it ideal for motor drives operating up to 20 kHz in hard-switching circuitries. SLLIMM™ is a trademark of STMicroelectronics.

    主な特徴

    • IPM 15 A, 600 V, 3-phase IGBT inverter bridge including 2 control ICs for gate driving and freewheeling diodes
    • 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
    • Internal bootstrap diode
    • Undervoltage lockout of gate drivers
    • Smart shutdown function
    • Short-circuit protection
    • Shutdown input/fault output
    • Separate open emitter outputs
    • Built-in temperature sensor
    • Comparator for fault protection
    • Short-circuit rugged TFS IGBTs
    • Very fast, soft recovery diodes
    • 85 kΩ NTC, UL 1434, CA 4 recognized
    • Fully isolated package
    • Isolation rating of 1500 Vrms/min

サンプル & 購入

製品型番
製品ステータス
パッケージ
梱包タイプ
ECCN (US)
Country of Origin
Approximate Price (US$)* / Qty
STからオーダー
販売代理店からオーダー
STGIF10CH60TS-E
量産中
SDIP2F-26L Tube EAR99 CHINA 10.41 在庫チェック

販売代理店在庫STGIF10CH60TS-E

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
ARROW EUROPE 156 0 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-04-02

代理店名

ARROW

在庫

156

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-04-02

STGIF10CH60TS-E

製品ステータス

量産中

単価(US$)

-

Approximate Price (US$)* / Qty

10.41

販売代理店在庫STGIF10CH60TS-E

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
ARROW EUROPE 156 0 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-04-02

代理店名

ARROW

在庫

156

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-04-02

パッケージ

SDIP2F-26L

梱包タイプ

Tube

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

推奨コンテンツ

ソフトウェア製品

    • 製品型番

      ST PowerStudio dynamic electrothermal simulation software for power devices

モバイル・アプリケーション

    • 製品型番

      STPOWER Module finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS10376
      SLLIMM™ - 2nd series IPM, 3-phase inverter, 15 A, 600 V, short‑circuit rugged IGBT
      4.0
      661.23 KB
      PDF
      DS10376

      SLLIMM™ - 2nd series IPM, 3-phase inverter, 15 A, 600 V, short‑circuit rugged IGBT

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4694
      EMC design guides for motor control applications
      1.0
      2.13 MB
      PDF
      AN4768
      SLLIMM™ 2nd series small low-loss intelligent molded module
      4.0
      23.7 MB
      PDF
      AN5244
      SLLIMM™-nano MOSFET small low-loss intelligent molded modules
      1.0
      2.53 MB
      PDF
      AN4043
      SLLIMM™-nano small low-loss intelligent molded module
      2.0
      8.28 MB
      PDF
      AN4694

      EMC design guides for motor control applications

      AN4768

      SLLIMM™ 2nd series small low-loss intelligent molded module

      AN5244

      SLLIMM™-nano MOSFET small low-loss intelligent molded modules

      AN4043

      SLLIMM™-nano small low-loss intelligent molded module

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1221
      Mounting instruction for SLLIMM™ -nano 2nd series (N2DIP-26L)
      1.0
      542.38 KB
      PDF
      TN1220
      Mounting instruction for SLLIMM™ 2nd series (SDIP2F-26L full molded and SDIP2B-26L DBC based)
      1.0
      604.33 KB
      PDF
      TN1221

      Mounting instruction for SLLIMM™ -nano 2nd series (N2DIP-26L)

      TN1220

      Mounting instruction for SLLIMM™ 2nd series (SDIP2F-26L full molded and SDIP2B-26L DBC based)

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM2325
      ST PowerStudio パワー・デバイス用動的電気・熱シミュレーション・ソフトウェア
      1.0
      3.61 MB
      PDF
      UM2325

      ST PowerStudio パワー・デバイス用動的電気・熱シミュレーション・ソフトウェア

Presentations & Training Material

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SLLIMM™- nano Series 1.0
      2.81 MB
      PDF
      ST PowerStudio overview 1.0
      1.81 MB
      PDF

      SLLIMM™- nano Series

      ST PowerStudio overview

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SLLIMM™ 2nd Series Small Low-Loss Intelligent Molded Modules 1.0
      2.34 MB
      PDF
      ST PowerStudio;The dynamic electro-thermal simulation software for power devices 1.0
      309.8 KB
      PDF

      SLLIMM™ 2nd Series Small Low-Loss Intelligent Molded Modules

      ST PowerStudio;The dynamic electro-thermal simulation software for power devices

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STGIF10CH60TS-E
量産中
SDIP2F-26L Industrial Ecopack2

STGIF10CH60TS-E

Package:

SDIP2F-26L

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

SDIP2F-26L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サポート &フィードバック