SLLIMM small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter, 15 A, 600 V short-circuit rugged IGBT

データシート ダウンロード

Buy from our eStore

Buy now
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • This intelligent power module provides a compact, high performance AC motor drive in a simple, rugged design. Combining ST proprietary control ICs with the most advanced short-circuit-rugged IGBT system technology, this device is ideal for 3-phase inverters in applications such as motor drives and air conditioners. SLLIMM™ is a trademark of STMicroelectronics.

    主な特徴

    • IPM 15 A, 600 V 3-phase IGBT inverter bridge including control ICs for gate driving and free-wheeling diodes
    • Short-circuit rugged IGBTs
    • 3.3 V, 5 V, 15 V CMOS/TTL inputs comparators with hysteresis and pull-down / pull-up resistors
    • Undervoltage lockout
    • Internal bootstrap diode
    • Interlocking function
    • Smart shutdown function
    • Comparator for fault protection against overtemperature and overcurrent
    • DBC leading to low thermal resistance
    • Isolation rating of 2500 Vrms/min
    • UL recognized: UL1557 file E81734

サンプル & 購入

製品型番
製品ステータス
数量
概算価格(USS)
パッケージ
梱包タイプ
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
STGIPS15C60
NRND
1000 19.0 SDIP-25L Tube EAR99 - No availability of distributors reported, please contact our sales office Buy now

STGIPS15C60

製品ステータス

NRND

数量

1000

Unit Price (US$)

19.0*

Unit Price (US$)

19

パッケージ

SDIP-25L

梱包タイプ

Tube

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

Recommended for you

ソフトウェア製品

    • 製品型番

      ST PowerStudio dynamic electrothermal simulation software for power devices

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS9856
      SLLIMM™ small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter - 15 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
      3.0
      605.55 KB
      PDF
      DS9856

      SLLIMM™ small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter - 15 A, 600 V short-circuit rugged IGBT

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4694
      EMC design guides for motor control applications
      1.0
      2.13 MB
      PDF
      AN4768
      SLLIMM™ 2nd series small low-loss intelligent molded module
      4.0
      23.7 MB
      PDF
      AN5244
      SLLIMM™-nano MOSFET small low-loss intelligent molded modules
      1.0
      2.53 MB
      PDF
      AN4043
      SLLIMM™-nano small low-loss intelligent molded module
      2.0
      8.28 MB
      PDF
      AN4694

      EMC design guides for motor control applications

      AN4768

      SLLIMM™ 2nd series small low-loss intelligent molded module

      AN5244

      SLLIMM™-nano MOSFET small low-loss intelligent molded modules

      AN4043

      SLLIMM™-nano small low-loss intelligent molded module

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1221
      Mounting instruction for SLLIMM™ -nano 2nd series (N2DIP-26L)
      1.0
      542.38 KB
      PDF
      TN1220
      Mounting instruction for SLLIMM™ 2nd series (SDIP2F-26L full molded and SDIP2B-26L DBC based)
      1.0
      604.33 KB
      PDF
      TN0107
      Mounting instructions for STMicroelectronics SLLIMM™ (small low-loss intelligent molded module)
      4.0
      698.06 KB
      PDF
      TN1221

      Mounting instruction for SLLIMM™ -nano 2nd series (N2DIP-26L)

      TN1220

      Mounting instruction for SLLIMM™ 2nd series (SDIP2F-26L full molded and SDIP2B-26L DBC based)

      TN0107

      Mounting instructions for STMicroelectronics SLLIMM™ (small low-loss intelligent molded module)

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM2325
      ST PowerStudio パワー・デバイス用動的電気・熱シミュレーション・ソフトウェア
      1.0
      3.61 MB
      PDF
      UM2325

      ST PowerStudio パワー・デバイス用動的電気・熱シミュレーション・ソフトウェア

プレゼンテーション & トレーニング資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SLLIMM™- nano Series 1.0
      2.81 MB
      PDF
      ST PowerStudio overview 1.0
      1.81 MB
      PDF

      SLLIMM™- nano Series

      ST PowerStudio overview

Publications and Collaterals

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SLLIMM™ 2nd Series: Small Low-Loss Intelligent Molded Modules 1.0
      1.14 MB
      PDF
      ST PowerStudio;The dynamic electro-thermal simulation software for power devices 1.0
      309.8 KB
      PDF

      SLLIMM™ 2nd Series: Small Low-Loss Intelligent Molded Modules

      ST PowerStudio;The dynamic electro-thermal simulation software for power devices

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STGIPS15C60
NRND
SDIP-25L インダストリアル Ecopack1

STGIPS15C60

Package:

SDIP-25L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

SDIP-25L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.