概要
サンプル & 購入
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • This intelligent power module provides a compact, high performance AC motor drive in a simple, rugged design. Combining ST proprietary control ICs with the most advanced short-circuit-rugged IGBT system technology, this device is ideal for 3-phase inverters in applications such as motor drives and air conditioners. SLLIMM™ is a trademark of STMicroelectronics.

    主な特徴

    • IPM 20 A, 600 V 3-phase IGBT inverter bridge including control ICs for gate driving and free-wheeling diodes
    • Short-circuit rugged IGBTs
    • 3.3 V, 5 V, 15 V CMOS/TTL inputs comparators with hysteresis and pull-down / pull-up resistors
    • Undervoltage lockout
    • Internal bootstrap diode
    • Interlocking function
    • Shutdown function
    • 4.7 kΩ NTC for temperature control
    • DBC leading to low thermal resistance
    • Isolation rating of 2500 Vrms/min
    • UL recognized: UL1557 file E81734

推奨コンテンツ

ソフトウェア製品

    • 製品型番

      ST PowerStudio dynamic electrothermal simulation software for power devices

モバイル・アプリケーション

    • 製品型番

      STPOWER Module finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS10324
      SLLIMM™ small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter - 20 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
      2.0
      986.51 KB
      PDF
      DS10324

      SLLIMM™ small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter - 20 A, 600 V short-circuit rugged IGBT

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4694
      EMC design guides for motor control applications
      1.0
      2.13 MB
      PDF
      AN4768
      SLLIMM™ 2nd series small low-loss intelligent molded module
      4.0
      23.7 MB
      PDF
      AN5244
      SLLIMM™-nano MOSFET small low-loss intelligent molded modules
      1.0
      2.53 MB
      PDF
      AN4043
      SLLIMM™-nano small low-loss intelligent molded module
      2.0
      8.28 MB
      PDF
      AN4694

      EMC design guides for motor control applications

      AN4768

      SLLIMM™ 2nd series small low-loss intelligent molded module

      AN5244

      SLLIMM™-nano MOSFET small low-loss intelligent molded modules

      AN4043

      SLLIMM™-nano small low-loss intelligent molded module

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1221
      Mounting instruction for SLLIMM™ -nano 2nd series (N2DIP-26L)
      1.0
      542.38 KB
      PDF
      TN1220
      Mounting instruction for SLLIMM™ 2nd series (SDIP2F-26L full molded and SDIP2B-26L DBC based)
      1.0
      604.33 KB
      PDF
      TN1221

      Mounting instruction for SLLIMM™ -nano 2nd series (N2DIP-26L)

      TN1220

      Mounting instruction for SLLIMM™ 2nd series (SDIP2F-26L full molded and SDIP2B-26L DBC based)

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM2325
      ST PowerStudio パワー・デバイス用動的電気・熱シミュレーション・ソフトウェア
      1.0
      3.61 MB
      PDF
      UM2325

      ST PowerStudio パワー・デバイス用動的電気・熱シミュレーション・ソフトウェア

Presentations & Training Material

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SLLIMM™- nano Series 1.0
      2.81 MB
      PDF
      ST PowerStudio overview 1.0
      1.81 MB
      PDF

      SLLIMM™- nano Series

      ST PowerStudio overview

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SLLIMM 2nd series: Super-Junction MOSFET based Intelligent Power Modules 1.0
      900.93 KB
      PDF
      SLLIMM-nano 2nd series Intelligent Power Modules 1.0
      315.81 KB
      PDF
      SLLIMM-nano SMD Intelligent Power Modules 1.0
      375.31 KB
      PDF
      SLLIMM™ 2nd Series Small Low-Loss Intelligent Molded Modules 1.0
      2.34 MB
      PDF
      ST PowerStudio: dynamic electro-thermal simulation software for STPOWER devices 1.0
      515.52 KB
      PDF

      SLLIMM 2nd series: Super-Junction MOSFET based Intelligent Power Modules

      SLLIMM-nano 2nd series Intelligent Power Modules

      SLLIMM-nano SMD Intelligent Power Modules

      SLLIMM™ 2nd Series Small Low-Loss Intelligent Molded Modules

      ST PowerStudio: dynamic electro-thermal simulation software for STPOWER devices

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STGIPS20C60T-H
NRND
SDIP-25L インダストリアル Ecopack1

STGIPS20C60T-H

Package:

SDIP-25L

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

SDIP-25L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STGIPS20C60T-H Available at 5 distributors

販売代理店在庫STGIPS20C60T-H

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 107 1 発注する
ARROW EUROPE 132 0 発注する
Newark Element14 AMERICA 29 0 発注する
MOUSER WORLDWIDE 125 1 発注する
RUTRONIK EUROPE 671 11 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-04

代理店名

DIGIKEY

在庫

107

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

ARROW

在庫

132

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

Newark Element14

在庫

29

Min.Order

0

地域

AMERICA 発注する

MOUSER

在庫

125

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

RUTRONIK

在庫

671

Min.Order

11

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-04

購入
NRND
EAR99 NEC Tube SDIP-25L - - CHINA 24.5 / 1k

STGIPS20C60T-H

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

24.5 / 1k

販売代理店在庫STGIPS20C60T-H

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 107 1 発注する
ARROW EUROPE 132 0 発注する
Newark Element14 AMERICA 29 0 発注する
MOUSER WORLDWIDE 125 1 発注する
RUTRONIK EUROPE 671 11 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-04

代理店名

DIGIKEY

在庫

107

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

ARROW

在庫

132

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

Newark Element14

在庫

29

Min.Order

0

地域

AMERICA 発注する

MOUSER

在庫

125

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

RUTRONIK

在庫

671

Min.Order

11

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-04

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tube

パッケージ

SDIP-25L

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

24.5 / 1k

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。