STGIPS30C60

NRND

SLLIMM small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter 30 A, 600 V short-circuit rugged IGBT

データシートのダウンロード

Order from our eStore and our distributors

購入
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • This intelligent power module provides a compact, high performance AC motor drive in a simple, rugged design. Combining ST proprietary control ICs with the most advanced short-circuit-rugged IGBT system technology, this device is ideal for 3-phase inverters in applications such as motor drives and air conditioners. SLLIMM™ is a trademark of STMicroelectronics.

    主な特徴

    • IPM 30 A, 600 V 3-phase IGBT inverter bridge including control ICs for gate driving and free-wheeling diodes
    • Short-circuit rugged IGBTs
    • 3.3 V, 5 V, 15 V CMOS/TTL inputs comparators with hysteresis and pull down / pull up resistors
    • Undervoltage lockout
    • Internal bootstrap diode
    • Interlocking function
    • Smart shutdown function
    • Comparator for fault protection against over temperature and overcurrent
    • DBC leading to low thermal resistance
    • Isolation rating of 2500 Vrms/min
    • UL recognized: UL1557 file E81734

サンプル & 購入

製品型番
製品ステータス
パッケージ
梱包タイプ
ECCN (US)
Country of Origin
Approximate Price (US$)* / Qty
STからオーダー
販売代理店からオーダー
STGIPS30C60
NRND
SDIP-25L Tube EAR99 - 23.82 / 1k 購入 在庫チェック

販売代理店在庫STGIPS30C60

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 129 1 発注する
ARROW EUROPE 7 0 発注する
MOUSER WORLDWIDE 129 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-03-23

代理店名

DIGIKEY

在庫

129

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

ARROW

在庫

7

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

MOUSER

在庫

129

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-03-23

STGIPS30C60

製品ステータス

NRND

単価(US$)

27

Approximate Price (US$)* / Qty

23.82 / 1k

販売代理店在庫STGIPS30C60

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 129 1 発注する
ARROW EUROPE 7 0 発注する
MOUSER WORLDWIDE 129 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-03-23

代理店名

DIGIKEY

在庫

129

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

ARROW

在庫

7

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

MOUSER

在庫

129

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-03-23

パッケージ

SDIP-25L

梱包タイプ

Tube

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

推奨コンテンツ

ソフトウェア製品

    • 製品型番

      ST PowerStudio dynamic electrothermal simulation software for power devices

モバイル・アプリケーション

    • 製品型番

      STPOWER Module finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS8746
      SLLIMM™ small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter - 30 A, 600 V short-circuit rugged IGBT
      8.0
      684.01 KB
      PDF
      DS8746

      SLLIMM™ small low-loss intelligent molded module IPM, 3-phase inverter - 30 A, 600 V short-circuit rugged IGBT

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4694
      EMC design guides for motor control applications
      1.0
      2.13 MB
      PDF
      AN4768
      SLLIMM™ 2nd series small low-loss intelligent molded module
      4.0
      23.7 MB
      PDF
      AN5244
      SLLIMM™-nano MOSFET small low-loss intelligent molded modules
      1.0
      2.53 MB
      PDF
      AN4043
      SLLIMM™-nano small low-loss intelligent molded module
      2.0
      8.28 MB
      PDF
      AN4694

      EMC design guides for motor control applications

      AN4768

      SLLIMM™ 2nd series small low-loss intelligent molded module

      AN5244

      SLLIMM™-nano MOSFET small low-loss intelligent molded modules

      AN4043

      SLLIMM™-nano small low-loss intelligent molded module

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1221
      Mounting instruction for SLLIMM™ -nano 2nd series (N2DIP-26L)
      1.0
      542.38 KB
      PDF
      TN1220
      Mounting instruction for SLLIMM™ 2nd series (SDIP2F-26L full molded and SDIP2B-26L DBC based)
      1.0
      604.33 KB
      PDF
      TN0107
      Mounting instructions for STMicroelectronics SLLIMM™ (small low-loss intelligent molded module)
      4.0
      698.06 KB
      PDF
      TN1221

      Mounting instruction for SLLIMM™ -nano 2nd series (N2DIP-26L)

      TN1220

      Mounting instruction for SLLIMM™ 2nd series (SDIP2F-26L full molded and SDIP2B-26L DBC based)

      TN0107

      Mounting instructions for STMicroelectronics SLLIMM™ (small low-loss intelligent molded module)

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM2325
      ST PowerStudio パワー・デバイス用動的電気・熱シミュレーション・ソフトウェア
      1.0
      3.61 MB
      PDF
      UM2325

      ST PowerStudio パワー・デバイス用動的電気・熱シミュレーション・ソフトウェア

Presentations & Training Material

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SLLIMM™- nano Series 1.0
      2.81 MB
      PDF
      ST PowerStudio overview 1.0
      1.81 MB
      PDF

      SLLIMM™- nano Series

      ST PowerStudio overview

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      SLLIMM™ 2nd Series Small Low-Loss Intelligent Molded Modules 1.0
      2.34 MB
      PDF
      ST PowerStudio;The dynamic electro-thermal simulation software for power devices 1.0
      309.8 KB
      PDF

      SLLIMM™ 2nd Series Small Low-Loss Intelligent Molded Modules

      ST PowerStudio;The dynamic electro-thermal simulation software for power devices

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STGIPS30C60
NRND
SDIP-25L Industrial Ecopack1

STGIPS30C60

Package:

SDIP-25L

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

SDIP-25L

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サポート &フィードバック