概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのACEPACK 1ACEPACK 2パワー・モジュールは、6パック(3相フル・ブリッジ)およびコンバータ・インバータ・ブレーキ(CIB)トポロジを特徴とする堅牢かつ高い信頼性を持つ製品です。産業用モータ、ソーラー・パネル、UPS、溶接機やパワー・マネージメント・ソリューションなどの産業用パワー・アプリケーションに適しています。 

内蔵されたNTCサーミスタにより導通損失とスイッチング損失間のトレードオフを最適化するとともに、3kW~30kWのアプリケーションにおいて最高20kHzで動作するハードスイッチング回路を持つ、あらゆるコンバータ・システムの効率を最適化します。STのMシリーズ・トレンチ・ゲート・フィールドストップIGBT(650Vおよび1200V)に含まれる堅牢なパワー・モジュールは、プレスフィットのほか、はんだ付けもオプションとして用意されています。柔軟かつ安定した実装が可能で、コンパクトな設計とコスト効率に優れたシステムを実現します。 

ACEPACKパワー・モジュールはSTPOWERファミリの製品です。