概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

生活家電製品や低消費電力のモータなどに対する省電力性や小型化、信頼性、およびシステム・コストの要件が高まるとともに、対応する高性能のソリューションが求められています。こうした市場ニーズに対応するため、STはSLLIMM(小型低損失インテリジェント・モールド・モジュール)ファミリを開発しました。この製品ファミリを構成するデュアルインライン・インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)は小型かつ高効率であり、オプション機能を備えています。SLLIMM IPMはSTPOWERファミリの製品です。SLLIMMは高度に集積化されているため、回路の簡素化、部品数の削減、軽量化、および高い信頼性を実現します。SLLIMMシリーズでは、さまざまなパッケージ(完全モールド・タイプとDBC)およびリード(スルーホールとSMD)・オプションを提供しています。インバータ構成において6つのパワー・スイッチ(IGBT、MOSFET、SJ-MOSFET)とドライバを組み合わせることで、導通損失とスイッチング損失のトレードオフを最適化し、優れた堅牢性とEMI特性を実現します。そのため、ハードスイッチング回路で動作する最高20kHzの3相インバータおよびあらゆるモータにおける効率改善や、出力範囲が10W~3kWのアプリケーションに適しています。

STPOWER SLLIMMインテリジェント・パワー・モジュールの主な利点:

  • 製品開発期間の短縮
  • 信頼性の向上
  • システムのコスト削減
  • 省スペース化
  • 製造性の向上

intelligent power modules

推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ