概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STのSLLIMM™(小型低損失インテリジェント・モールド・モジュール)ファミリは、最高20kHzのハードスイッチング回路で動作する家電製品のモータ駆動や、最大3kWまでの出力範囲のアプリケーションにおける効率を改善します。
STのインテリジェント・パワー・モジュール(IPM)を使用することで、低電圧で動作するマイクロコントローラと商用電源で動作するモータをダイレクトに接続できます。設計の簡素化と部品点数の大幅減による著しいコスト削減とともに、省スペース化、信頼性強化、EMI低減を実現します。
さまざまなパッケージ・オプション(完全モールド・タイプとDBC)、ピン・オプション(スルーホールとSMD)、ディスクリート技術(IGBT、MOSFET、SJ)、電流定格と駆動オプションを提供しており、導通損失とスイッチング損失間のトレードオフ最適化による高効率性能や、優れた堅牢性およびEMI特性が得られます。  


推奨製品

推奨コンテンツ