概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

生活家電製品や低消費電力のモータなどに対する省電力性や小型化、信頼性、およびシステム・コストの要件が高まるとともに、対応する高性能のソリューションが求められています。 

こうした市場ニーズに対応するため、STはSLLIMM™(小型低損失インテリジェント・モールド・モジュール)ファミリを開発しました。このファミリを構成するデュアルインライン・インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)は小型かつ高効率であり、オプション機能を備えています。 

SLLIMM IPMはSTPOWERファミリの製品です。SLLIMMは高度に集積化されているため、回路の簡素化、部品数の削減、軽量化、および高い信頼性を実現します。 

SLLIMMシリーズでは、パッケージ(完全モールド・タイプとDBC)およびリード(スルーホールとSMD)のさまざまなオプションを提供しています。インバータ構成において6つのパワー・スイッチ(IGBT、MOSFET、SJ-MOSFET)とドライバを組み合わせることで、導通損失とスイッチング損失のトレードオフを最適化し、優れた堅牢性とEMI特性を実現します。
そのため、ハードスイッチング回路で動作する最高20kHzの3相インバータおよびあらゆるモータにおける効率改善や、出力範囲が10W~3kWのアプリケーションに適しています。


推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ