概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • This device is a NPN transistor manufactured using new low voltage planar technology with double metal process. The result is a transistor which boasts exceptionally high gain performance coupled with very low saturation voltage.

    主な特徴

    • Very low collector-emitter saturation voltage
    • High current gain characteristic
    • Fast switching speed

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
Quantity
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
3STF1640 SOT-89 Tape And Reel
NRND
- - EAR99 - 在庫チェック

Distributor availability of3STF1640

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 1086 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-21

代理店名

DIGIKEY

在庫

1086

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-21

3STF1640

パッケージ

SOT-89

梱包タイプ

Tape And Reel

Unit Price (US$)

*

Distributor availability of3STF1640

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 1086 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-21

代理店名

DIGIKEY

在庫

1086

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-21

製品ステータス

NRND

Unit Price (US$)

-

Quantity

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨製品

推奨コンテンツ

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      DS9246
      Low voltage high performance NPN power transistor
      3.0
      389.81 KB
      PDF
      DS9246

      Low voltage high performance NPN power transistor

    • 概要 Version Size Action
      TN0025
      LED balancing circuit with power limit
      2.3
      89.14 KB
      PDF
      TN0026
      LED balancing circuits
      2.4
      114 KB
      PDF
      TN0025

      LED balancing circuit with power limit

      TN0026

      LED balancing circuits

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
3STF1640
NRND
SOT-89 Industrial Ecopack2

3STF1640

Package:

SOT-89

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

SOT-89

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サポート &フィードバック