CATEGORIES

ESBTパワー・デバイス

STのESBT(エミッタ・スイッチト・バイポーラ・トランジスタ)は、低電圧パワーMOSFETにカスケード構成で接続された高電圧パワー・バイポーラ・トランジスタで構成されており、3相補助電源などの高効率・高速スイッチング・アプリケーションに最適です。 コレクタ - ソース電圧が1700 V~2200 Vの製品があります。

主な特徴:

  • 伝導損失を最小化する極めて低い等価オン抵抗
  • 100 kHzを超える効率的な動作を実現する極めて短いスイッチング時間
  • 偶発的な過負荷に耐える二乗RBSOA(逆バイアス安全動作領域)