STB12NM50

量産中

N-Channel 500V - 0.30 Ohm - 12A - D2PAK MDmesh(TM) POWER MOSFET

データシートのダウンロード

Order from our eStore and our distributors

購入
概要
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • The MDmesh™ is a new revolutionary Power MOSFET technology that associates the multiple drain process with the company’s PowerMESH™ horizontal layout. The resulting product has an outstanding low on-resistance, impressively high dv/dt and excellent avalanche characteristics. The adoption of the Company’s proprietary strip technique yields overall dynamic performance that is significantly better than that of similar competition’s products.

    主な特徴

    • High dv/dt and avalanche capabilities
    • 100% avalanche tested
    • Low input capacitance and gate charge
    • Tight process control and high manufacturing yields
    • Low gate input resistance

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
ECCN (US)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STからオーダー
販売代理店からオーダー
STB12NM50T4 D2PAK Tape And Reel
量産中
EAR99 CHINA 購入 在庫チェック

販売代理店在庫STB12NM50T4

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 1000 1 発注する
RS COMPONENTS EUROPE 985 1 発注する
ARROW EUROPE 3000 0 発注する
MOUSER WORLDWIDE 996 1 発注する
Farnell Element14 EUROPE 1622 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-06-05

代理店名

DIGIKEY

在庫

1000

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

RS COMPONENTS

在庫

985

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

ARROW

在庫

3000

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

MOUSER

在庫

996

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

Farnell Element14

在庫

1622

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-06-05

STB12NM50T4

パッケージ

D2PAK

梱包タイプ

Tape And Reel

Budgetary Price (US$)*/Qty

販売代理店在庫STB12NM50T4

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 1000 1 発注する
RS COMPONENTS EUROPE 985 1 発注する
ARROW EUROPE 3000 0 発注する
MOUSER WORLDWIDE 996 1 発注する
Farnell Element14 EUROPE 1622 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-06-05

代理店名

DIGIKEY

在庫

1000

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

RS COMPONENTS

在庫

985

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

ARROW

在庫

3000

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

MOUSER

在庫

996

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

Farnell Element14

在庫

1622

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-06-05

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)* / Qty

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

推奨製品

推奨コンテンツ

モバイル・アプリケーション

    • 製品型番

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS1944
      N-channel 550V @ Tjmax - 0.30 OHM - 12A TO-220/TO-220FP/D2PAK/I2PAK MDMESH Power MOSFET
      11.4
      535.59 KB
      PDF
      DS1944

      N-channel 550V @ Tjmax - 0.30 OHM - 12A TO-220/TO-220FP/D2PAK/I2PAK MDMESH Power MOSFET

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4250
      Fishbone diagram for power factor correction
      1.1
      772.32 KB
      PDF
      AN1703
      Guidelines for using ST's MOSFET smd Packages
      1.3
      776.65 KB
      PDF
      AN2842
      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
      1.4
      896.91 KB
      PDF
      AN2344
      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings
      1.3
      880.04 KB
      PDF
      AN3040
      STEVAL-ILB008V1 4 x 18 W/T8 ballast driven by L6585DE
      2.1
      692.47 KB
      PDF
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN4250

      Fishbone diagram for power factor correction

      AN1703

      Guidelines for using ST's MOSFET smd Packages

      AN2842

      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology

      AN2344

      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings

      AN3040

      STEVAL-ILB008V1 4 x 18 W/T8 ballast driven by L6585DE

      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1156
      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products
      1.0
      657.71 KB
      PDF
      TN1156

      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      STB12NM50T4 PSpice model (.lib) 1.0
      568 Byte(s)
      ZIP

      STB12NM50T4 PSpice model (.lib)

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions 1.0
      944.77 KB
      PDF
      400/650 V MDmesh™ DM2 :STPOWER MOSFET series with fast-recovery body diode 1.1
      203.54 KB
      PDF
      ST MOSFET Finder, the new app for Android and iOS 1.0
      305.22 KB
      PDF

      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions

      400/650 V MDmesh™ DM2 :STPOWER MOSFET series with fast-recovery body diode

      ST MOSFET Finder, the new app for Android and iOS

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STB12NM50T4
量産中
D2PAK Industrial Ecopack2

STB12NM50T4

Package:

D2PAK

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

D2PAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください