STB8NM60

量産中

N-CHANNEL 650V@Tjmax - 0.9Ohm - 8A - TO-220 /FP- D2/D/IPAK

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The MDmesh is a new revolutionary Power MOSFET technology that associates the multiple drain process with the company's PowerMESH horizontal layout. The resulting product has an outstanding low on-resistance, impressively high dv/dt and excellent avalanche characteristics. The adoption of the company proprietary strip technique yields overall dynamic performance that is significantly better than that of similar competition's products.

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STPOWER MOSFET Finder

      量産中

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

      Finder Apps ST
      STPOWER MOSFET Finder

      概要:

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STB8NM60

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STB8NM60T4
量産中
D2PAK インダストリアル Ecopack2

STB8NM60T4

Package:

D2PAK

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

D2PAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STB8NM60T4 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STB8NM60T4

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 58 1 Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2021-12-03

販売代理店

Farnell Element14

在庫

58

Min.Order

1

販売代理店在庫データ: 2021-12-03

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel D2PAK -55 150 CHINA

STB8NM60T4

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

販売代理店在庫STB8NM60T4

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 58 1 Buy from Distributor

販売代理店在庫データ: 2021-12-03

販売代理店

Farnell Element14

在庫

58

Min.Order

1

販売代理店在庫データ: 2021-12-03

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

D2PAK

Operating Temperature (°C)

(最小)

-55

(最大)

150

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。