製品概要
概要
This device is an N-channel Power MOSFET developed using the second generation of MDmesh™ technology. This revolutionary Power MOSFET associates a vertical structure to the company’s strip layout to yield one of the world’s lowest on-resistance and gate charge. It is therefore suitable for the most demanding high efficiency converters.-
特徴
- Designed for automotive applications and AEC-Q101 qualified
- 100% avalanche tested
- Low input capacitance and gate charge
- Low gate input resistance
注目ビデオ
Ideal for resonant-type power supplies
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STD14NM50N | 1 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | DPAK | - | - | CHINA | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。