概要
サンプル & 購入
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

推奨コンテンツ

モバイル・アプリケーション

    • 製品型番

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS1945
      N-channel 500 V, 0.7 Ω typ., 7.5 A, MDmesh™ Power MOSFET in a DPAK package
      11.0
      446.46 KB
      PDF
      DS1945

      N-channel 500 V, 0.7 Ω typ., 7.5 A, MDmesh™ Power MOSFET in a DPAK package

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4250
      Fishbone diagram for power factor correction
      1.1
      772.32 KB
      PDF
      AN2842
      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
      1.4
      896.91 KB
      PDF
      AN2344
      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings
      1.3
      880.04 KB
      PDF
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN4250

      Fishbone diagram for power factor correction

      AN2842

      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology

      AN2344

      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings

      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1156
      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products
      1.0
      657.71 KB
      PDF
      TN1156

      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions 1.0
      944.77 KB
      PDF
      400/650 V MDmesh™ DM2 :STPOWER MOSFET series with fast-recovery body diode 1.0
      252.98 KB
      PDF
      ST MOSFET Finder, the new app for Android and iOS 1.0
      305.22 KB
      PDF

      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions

      400/650 V MDmesh™ DM2 :STPOWER MOSFET series with fast-recovery body diode

      ST MOSFET Finder, the new app for Android and iOS

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STD5NM50T4
NRND
DPAK オートモーティブ Ecopack1 (*)

STD5NM50T4

Package:

DPAK

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

DPAK

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack1 (*)

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STD5NM50T4 Available at 2 distributors

販売代理店在庫STD5NM50T4

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
ARROW EUROPE 16 0 発注する
ANGLIA Live EUROPE 2500 500 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

代理店名

ARROW

在庫

16

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

ANGLIA Live

在庫

2500

Min.Order

500

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

NRND
EAR99 NEC Tape And Reel DPAK -55 150 CHINA

STD5NM50T4

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

販売代理店在庫STD5NM50T4

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
ARROW EUROPE 16 0 発注する
ANGLIA Live EUROPE 2500 500 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

代理店名

ARROW

在庫

16

Min.Order

0

地域

EUROPE 発注する

ANGLIA Live

在庫

2500

Min.Order

500

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

DPAK

Operating Temperature (°C)

(最小)

-55

(最大)

150

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。