STD5NM60

Active

N-Channel 600V - 0.9Ohm - 8A MDmesh(TM) POWER MOSFET

データシートのダウンロード

Order from our eStore and our distributors

購入
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • The MDmesh is a new revolutionary Power MOSFET technology that associates the multiple drain process with the company's PowerMESH horizontal layout. The resulting product has an outstanding low on-resistance, impressively high dv/dt and excellent avalanche characteristics. The adoption of the company proprietary strip technique yields overall dynamic performance that is significantly better than that of similar competition's products.

    主な特徴

    • 100% avalanche tested
    • Low input capacitance and gate charge
    • HIgh dv/dt and avalanche capabilities
    • Low gate input resistance

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
Quantity
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
STD5NM60-1 IPAK Tube
Active
- EAR99 CHINA 在庫チェック

Distributor availability ofSTD5NM60-1

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 3000 1 Order Now
ARROW EUROPE 2000 0 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 2945 1 Order Now
RUTRONIK EUROPE 1800 75 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-25

代理店名

DIGIKEY

在庫

3000

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

ARROW

在庫

2000

Min.Order

0

地域

EUROPE Order Now

MOUSER

在庫

2945

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

RUTRONIK

在庫

1800

Min.Order

75

地域

EUROPE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-25

購入
STD5NM60T4 DPAK Tape And Reel
Active
- EAR99 CHINA 在庫チェック

Distributor availability ofSTD5NM60T4

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 2221 1 Order Now
RS COMPONENTS EUROPE 2465 1 Order Now
AVNET AMERICA 2500 0 Order Now
ARROW EUROPE 87540 0 Order Now
Newark Element14 AMERICA 1 0 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 2184 1 Order Now
Farnell Element14 EUROPE 398 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-25

代理店名

DIGIKEY

在庫

2221

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

RS COMPONENTS

在庫

2465

Min.Order

1

地域

EUROPE Order Now

AVNET

在庫

2500

Min.Order

0

地域

AMERICA Order Now

ARROW

在庫

87540

Min.Order

0

地域

EUROPE Order Now

Newark Element14

在庫

1

Min.Order

0

地域

AMERICA Order Now

MOUSER

在庫

2184

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

Farnell Element14

在庫

398

Min.Order

1

地域

EUROPE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-25

購入

STD5NM60-1

パッケージ

IPAK

梱包タイプ

Tube

Unit Price (US$)

*

Distributor availability ofSTD5NM60-1

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 3000 1 Order Now
ARROW EUROPE 2000 0 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 2945 1 Order Now
RUTRONIK EUROPE 1800 75 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-25

代理店名

DIGIKEY

在庫

3000

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

ARROW

在庫

2000

Min.Order

0

地域

EUROPE Order Now

MOUSER

在庫

2945

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

RUTRONIK

在庫

1800

Min.Order

75

地域

EUROPE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-25

製品ステータス

Active

Unit Price (US$)

-

Quantity

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

CHINA

STD5NM60T4

パッケージ

DPAK

梱包タイプ

Tape And Reel

Unit Price (US$)

*

Distributor availability ofSTD5NM60T4

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 2221 1 Order Now
RS COMPONENTS EUROPE 2465 1 Order Now
AVNET AMERICA 2500 0 Order Now
ARROW EUROPE 87540 0 Order Now
Newark Element14 AMERICA 1 0 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 2184 1 Order Now
Farnell Element14 EUROPE 398 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-25

代理店名

DIGIKEY

在庫

2221

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

RS COMPONENTS

在庫

2465

Min.Order

1

地域

EUROPE Order Now

AVNET

在庫

2500

Min.Order

0

地域

AMERICA Order Now

ARROW

在庫

87540

Min.Order

0

地域

EUROPE Order Now

Newark Element14

在庫

1

Min.Order

0

地域

AMERICA Order Now

MOUSER

在庫

2184

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

Farnell Element14

在庫

398

Min.Order

1

地域

EUROPE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-02-25

製品ステータス

Active

Unit Price (US$)

-

Quantity

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

CHINA

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨製品

推奨コンテンツ

Mobile Applications

    • 製品型番

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      DS1949
      N-channel 650 V@Tjmax, 0.9 Ω, 8 A MDmesh™ Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D²PAK, DPAK, IPAK
      17.3
      554.5 KB
      PDF
      DS1949

      N-channel 650 V@Tjmax, 0.9 Ω, 8 A MDmesh™ Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D²PAK, DPAK, IPAK

    • 概要 Version Size Action
      AN4250
      Fishbone diagram for power factor correction
      1.1
      772.32 KB
      PDF
      AN1703
      Guidelines for using ST's MOSFET smd Packages
      1.3
      776.65 KB
      PDF
      AN2842
      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
      1.4
      896.91 KB
      PDF
      AN2344
      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings
      1.3
      880.04 KB
      PDF
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN4250

      Fishbone diagram for power factor correction

      AN1703

      Guidelines for using ST's MOSFET smd Packages

      AN2842

      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology

      AN2344

      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings

      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 概要 Version Size Action
      TN1156
      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products
      1.0
      657.71 KB
      PDF
      TN1156

      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products

    • 概要 Version Size Action
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 Version Size Action
      STD5NM60-1 PSpice model (.lib) 1.0
      567 Byte(s)
      ZIP
      STD5NM60T4 PSpice model (.lib) 1.0
      565 Byte(s)
      ZIP

      STD5NM60-1 PSpice model (.lib)

      STD5NM60T4 PSpice model (.lib)

関連資料

    • 概要 Version Size Action
      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions 1.0
      568.16 KB
      PDF

      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STD5NM60-1
Active
IPAK Industrial Ecopack2
STD5NM60T4
Active
DPAK Industrial Ecopack1

STD5NM60-1

Package:

IPAK

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

IPAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

STD5NM60T4

Package:

DPAK

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

DPAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サポート &フィードバック