製品概要
概要
These devices utilize the 7thgeneration of design rules of ST’s proprietary STripFET™ technology, with a new gate structure. The resulting Power MOSFET exhibits the lowest RDS(on)in all packages.-
特徴
- Ultra low on-resistance
- 100% avalanche tested
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
アプリケーションノート (5)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
07 Jan 2019 | 07 Jan 2019 | |||
17 Mar 2021 | 17 Mar 2021 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
ユーザ・マニュアル (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 Oct 2016 | 21 Oct 2016 |
フライヤ (5)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
22 Feb 2021 | 22 Feb 2021 | |||
26 Mar 2021 | 26 Mar 2021 | |||
25 Sep 2019 | 25 Sep 2019 | |||
08 May 2020 | 08 May 2020 | |||
13 Jun 2019 | 13 Jun 2019 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STF110N10F7 | NRND | TO-220FP | インダストリアル | Ecopack2 | |
STF110N10F7
Package:
TO-220FPMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STF110N10F7 | 2 distributors | NRND | EAR99 | NEC | Tube | TO-220FP | - | - | CHINA | 1.8 / 1k |
製品ステータス
NRNDECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
1.8 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。