製品概要
概要
This device is an N-channel Power MOSFET developed using MDmesh™ M2 technology. Thanks to its strip layout and an improved vertical structure, the device exhibits low on-resistance and optimized switching characteristics, rendering it suitable for the most demanding high efficiency converters. The TO-220FP wide creepage package provides increased surface insulation for Power MOSFETs to prevent failure due to arcing, which can occur in polluted environments.-
特徴
- Extremely low gate charge
- Excellent output capacitance (COSS) profile
- 100% avalanche tested
- Zener-protected
- Wide creepage distance of 4.25 mm between the pins
注目ビデオ
Ideal for resonant-type power supplies
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
Resource title | バージョン | Latest update |
---|
SPICE models (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2016 | 01 Aug 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STFH13N60M2 | 量産中 | TO-220FP wide creepage | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STFH13N60M2 | 3 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220FP wide creepage | - | - | CHINA | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。