製品概要
概要
Using the latest high voltage technology based on a patented strip layout, STMicroelectronics has designed an advanced family of IGBTs, PowerMESH™ with an overall outstanding performance. The built-in collector-gate Zener exhibits a very precise active clamping while the gate-emitter Zener supplies the ESD protection.-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- Low threshold voltage
- Low on-voltage drop
- Low gate charge
- High current capability
- High voltage clamping feature
注目ビデオ
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STGB10NB40LZT4 | 量産中 | D2PAK | オートモーティブ | Ecopack1 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Eoff (mJ) (typ) (@ Tc=125°C) | PTOT (W) (max) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | E<sub>off</sub> (mJ) (typ) (@ T<sub>c</sub>=125°C) | P<sub>TOT</sub> (W) (max) | Country of Origin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||||
STGB10NB40LZT4 | 1 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape and Reel | D2PAK | -55 | 175 | 8.7 | 150 | CHINA | | 8.7 | 150 | CHINA |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。