概要
サンプル & 購入
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • This device is a very fast IGBT developed using advanced PowerMESH™ technology. This process guarantees an excellent trade-off between switching performance and low on-state behavior. This device is well-suited for resonant or soft-switching applications.

    主な特徴

    • High voltage capability
    • High speed

推奨コンテンツ

モバイル・アプリケーション

    • 製品型番

      STPOWER IGBT finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS9120
      7 A, 1200 V very fast IGBT
      1.1
      894.96 KB
      PDF
      DS9120

      7 A, 1200 V very fast IGBT

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4694
      EMC design guides for motor control applications
      1.0
      2.13 MB
      PDF
      AN4929
      H series 1200 V IGBTs on 3-phase full-bridge DC-DC power converter welding machine
      1.1
      1.35 MB
      PDF
      AN4544
      IGBT datasheet tutorial
      1.1
      2.4 MB
      PDF
      AN4694

      EMC design guides for motor control applications

      AN4929

      H series 1200 V IGBTs on 3-phase full-bridge DC-DC power converter welding machine

      AN4544

      IGBT datasheet tutorial

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      STGD3NC120H PSpice model 1.0
      8.62 KB
      ZIP

      STGD3NC120H PSpice model

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      ST IGBT FINDER app for Android and iOS 1.0
      316.78 KB
      PDF

      ST IGBT FINDER app for Android and iOS

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STGD3NC120H-1
NRND
IPAK インダストリアル Ecopack2

STGD3NC120H-1

Package:

IPAK

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

IPAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STGD3NC120H-1 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STGD3NC120H-1

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 3000 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

代理店名

MOUSER

在庫

3000

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

購入
NRND
EAR99 NEC Tube IPAK -55 150 CHINA

STGD3NC120H-1

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

販売代理店在庫STGD3NC120H-1

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 3000 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

代理店名

MOUSER

在庫

3000

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-08-02

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tube

パッケージ

IPAK

Operating Temperature (°C)

(最小)

-55

(最大)

150

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。