STGW35HF60WD

NRND

35 A, 600 V ultrafast IGBT with ultrafast diode

データシート ダウンロード

Order from our eStore and our distributors

購入
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • The STGW35HF60WD is based on a new advanced planar technology concept to yield an IGBT with more stable switching performance (Eoff) versus temperature, as well as lower conduction losses. The device is tailored to high switching frequency operation (over 100 kHz).

    主な特徴

    • Improved Eoff at elevated temperature
    • Low conduction losses
    • Minimal tail current
    • Ultra fast soft recovery antiparallel diode
    • VCE(sat) classified for easy parallel connection

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
Quantity
ECCN (US)
Country of Origin
概要
販売代理店からオーダー
STからオーダー
STGW35HF60WD TO-247 Tube
NRND
- EAR99 - 35 A, 600 V ultrafast IGBT with ultrafast diode 在庫チェック

Distributor availability ofSTGW35HF60WD

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
RS COMPONENTS EUROPE 550 5 Order Now
ARROW EUROPE 380 0 Order Now
Newark Element14 AMERICA 125 0 Order Now
ARROW AMERICA 200 600 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 578 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-12-13

代理店名

RS COMPONENTS

在庫

550

Min.Order

5

地域

EUROPE Order Now

ARROW

在庫

380

Min.Order

0

地域

EUROPE Order Now

Newark Element14

在庫

125

Min.Order

0

地域

AMERICA Order Now

ARROW

在庫

200

Min.Order

600

地域

AMERICA Order Now

MOUSER

在庫

578

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-12-13

購入

STGW35HF60WD

パッケージ

TO-247

梱包タイプ

Tube

Unit Price (US$)

*

Distributor availability ofSTGW35HF60WD

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
RS COMPONENTS EUROPE 550 5 Order Now
ARROW EUROPE 380 0 Order Now
Newark Element14 AMERICA 125 0 Order Now
ARROW AMERICA 200 600 Order Now
MOUSER WORLDWIDE 578 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-12-13

代理店名

RS COMPONENTS

在庫

550

Min.Order

5

地域

EUROPE Order Now

ARROW

在庫

380

Min.Order

0

地域

EUROPE Order Now

Newark Element14

在庫

125

Min.Order

0

地域

AMERICA Order Now

ARROW

在庫

200

Min.Order

600

地域

AMERICA Order Now

MOUSER

在庫

578

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-12-13

製品ステータス

NRND

Unit Price (US$)

-

Quantity

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

概要

35 A, 600 V ultrafast IGBT with ultrafast diode

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨コンテンツ

開発ツール・ハードウェア

    • 製品型番

      IGBT product finder application for Android and iOS

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      DS6212
      35 A, 600 V ultra fast IGBT
      5.1
      447.14 KB
      PDF
      DS6212

      35 A, 600 V ultra fast IGBT

    • 概要 Version Size Action
      AN4694
      EMC design guides for motor control applications
      1.0
      2.13 MB
      PDF
      AN4544
      IGBT datasheet tutorial
      1.1
      2.4 MB
      PDF
      AN3095
      STEVAL-ISV002V1, STEVAL-ISV002V2 3 kW grid-connected PV system, based on the STM32F103xx
      3.0
      3.59 MB
      PDF
      AN3161
      Using the STGW35HF60WD advanced PT IGBT in parallel
      1.2
      755.65 KB
      PDF
      AN4694

      EMC design guides for motor control applications

      AN4544

      IGBT datasheet tutorial

      AN3095

      STEVAL-ISV002V1, STEVAL-ISV002V2 3 kW grid-connected PV system, based on the STM32F103xx

      AN3161

      Using the STGW35HF60WD advanced PT IGBT in parallel

プレゼンテーション & トレーニング資料

    • 概要 Version Size Action
      ST products and solutions for solar energy 5.1
      2.09 MB
      PDF

      ST products and solutions for solar energy

関連資料

    • 概要 Version Size Action
      650V HB series IGBTs; Innovative 4-lead package 1.0
      919.8 KB
      PDF
      ST IGBT Finder, get the right IGBT for your application with a touch of your screen 1.0
      357.76 KB
      PDF
      Ultra-fast (W series) HF - IGBTS 1.1
      254.93 KB
      PDF

      650V HB series IGBTs; Innovative 4-lead package

      ST IGBT Finder, get the right IGBT for your application with a touch of your screen

      Ultra-fast (W series) HF - IGBTS

    • 概要 Version Size Action
      Products and solutions for solar energy 1.0
      1.29 MB
      PDF

      Products and solutions for solar energy

製品型番 製品ステータス 概要 パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Material Declaration**
STGW35HF60WD
NRND
35 A, 600 V ultrafast IGBT with ultrafast diode TO-247 インダストリアル Ecopack2

STGW35HF60WD

Package:

35 A, 600 V ultrafast IGBT with ultrafast diode

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

General Description

35 A, 600 V ultrafast IGBT with ultrafast diode

Package

TO-247

Grade

Industrial

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.

サポート & フィードバック