-
主な特徴
- Maximum junction temperature: TJ = 175 °C
- High speed switching series
- Minimized tail current
- Very low saturation voltage: VCE(sat) = 1.6 V(typ) @ IC = 40 A
- Safe paralleling
- Tight parameter distribution
- Low thermal resistance
サンプル & 購入
製品型番 | パッケージ | 梱包タイプ | 製品ステータス | 概算価格(USS) | Quantity | ECCN (US) | Country of Origin | 概要 | 販売代理店からオーダー | STからオーダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STGWT40H65FB | TO-3P | Tube | NRND | 3.25 | 1000 | EAR99 | - | Trench gate field-stop 650 V, 40 A high speed HB series IGBT | 在庫チェック |
STGWT40H65FB
パッケージ
TO-3P梱包タイプ
TubeUnit Price (US$)
3.25*(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office or our Distributors
ビデオ
開発ツール・ハードウェア
製品型番 | 製品ステータス | 概要 | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Material Declaration** |
---|---|---|---|---|---|---|
STGWT40H65FB | NRND | Trench gate field-stop 650 V, 40 A high speed HB series IGBT | TO-3P | インダストリアル | Ecopack1 |
(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.