STH185N10F3-6

NRND

Automotive-grade N-channel 100 V, 3.9 mOhm typ., 180 A STripFET F3 Power MOSFET in H2PAK-6 package

データシートのダウンロード Order Direct
概要
サンプル & 購入
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • This device is an N-channel Power MOSFET developed using STripFET™ F3 technology. It is designed to minimize on-resistance and gate charge to provide superior switching performance.

    特徴

    • AEC-Q101 qualified
    • Ultra low on-resistance
    • 100% avalanche tested

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STPOWER MOSFET Finder

      量産中

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

      検索アプリ ST
      STPOWER MOSFET Finder

      概要:

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STH185N10F3-6

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STH185N10F3-6
NRND
H2PAK-6 オートモーティブ Ecopack1

STH185N10F3-6

Package:

H2PAK-6

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

H2PAK-6

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STH185N10F3-6 Available at 1 distributors

販売代理店在庫STH185N10F3-6

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 53 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2021-01-26

代理店名

MOUSER

在庫

53

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2021-01-26

Buy Direct
NRND
EAR99 NEC Tape And Reel H2PAK-6 - - CHINA

STH185N10F3-6

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

販売代理店在庫STH185N10F3-6

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 53 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2021-01-26

代理店名

MOUSER

在庫

53

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2021-01-26

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

H2PAK-6

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。