製品概要
概要
These devices are high voltage fast-switching NPN power transistors. They are manufactured using high voltage multi epitaxial planar technology for high switching speeds and medium voltage capability. They use a cellular emitter structure with planar edge termination to enhance switching speeds while maintaining the wide RBSOA. The devices are designed for use in lighting applications and low cost switch-mode power supplies.-
特徴
- High voltage capability
- Low spread of dynamic parameters
- Very high switching speed
- Integrated antiparallel collector-emitter diode
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STL128D | 量産中 | TO-220 | インダストリアル | Ecopack2 | |
STL128D
Package:
TO-220Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STL128D | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | TO-220 | - | - | CHINA | |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。