N-channel 600 V, 0.260 Ohm typ., 6 A MDmesh(TM) II Power MOSFET in PowerFLAT(TM) 8x8 HV package

データシート ダウンロード

Order from our distributors

在庫チェック
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • This device is an N-channel Power MOSFET developed using the second generation of MDmesh™ technology. This revolutionary Power MOSFET associates a vertical structure to the company’s strip layout to yield one of the world’s lowest on-resistance and gate charge. It is therefore suitable for the most demanding high efficiency converters.

    主な特徴

    • 100% avalanche tested
    • Low input capacitance and gate charge
    • Low gate input resistance

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
数量
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
STL18NM60N PowerFLAT 8x8 HV Tape And Reel
NRND
- - EAR99 - 在庫チェック

Distributor availability ofSTL18NM60N

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
P&S ASIA/PACIFIC 558 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-09-20

代理店名

P&S

在庫

558

Min.Order

1

地域

ASIA/PACIFIC Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-09-20

STL18NM60N

パッケージ

PowerFLAT 8x8 HV

梱包タイプ

Tape And Reel

Unit Price (US$)

*

Distributor availability ofSTL18NM60N

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
P&S ASIA/PACIFIC 558 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-09-20

代理店名

P&S

在庫

558

Min.Order

1

地域

ASIA/PACIFIC Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2019-09-20

製品ステータス

NRND

Unit Price (US$)

-

数量

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨製品

推奨コンテンツ

開発ツール・ハードウェア

    • 製品型番

      MOSFET product finder application for Android and iOS

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS7236
      N-channel 600 V, 0.26 Ω typ., 12 A MDmesh™ II Power MOSFET in a PowerFLAT™ 8x8 HV package
      3.0
      938.51 KB
      PDF
      DS7236

      N-channel 600 V, 0.26 Ω typ., 12 A MDmesh™ II Power MOSFET in a PowerFLAT™ 8x8 HV package

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4250
      Fishbone diagram for power factor correction
      1.1
      772.32 KB
      PDF
      AN1703
      Guidelines for using ST's MOSFET smd Packages
      1.3
      776.65 KB
      PDF
      AN2842
      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
      1.4
      896.91 KB
      PDF
      AN2344
      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings
      1.3
      880.04 KB
      PDF
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN4250

      Fishbone diagram for power factor correction

      AN1703

      Guidelines for using ST's MOSFET smd Packages

      AN2842

      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology

      AN2344

      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings

      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1156
      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products
      1.0
      657.71 KB
      PDF
      TN1156

      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STL18NM60N
NRND
PowerFLAT 8x8 HV インダストリアル Ecopack2

STL18NM60N

Package:

PowerFLAT 8x8 HV

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

NRND

Package

PowerFLAT 8x8 HV

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.