STL42N65M5

Active

N-channel 650 V, 0.070 Ohm typ., 22.5 A MDmesh M5 Power MOSFET in a PowerFLAT 8x8 HV package

Download datasheet

Order from our distributors

Check availability
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • This device is an N-channel MDmesh™ V Power MOSFET based on an innovative proprietary vertical process technology, which is combined with STMicroelectronics’ well-known PowerMESH™ horizontal layout structure. The resulting product has extremely low on-resistance, which is unmatched among silicon-based Power MOSFETs, making it especially suitable for applications which require superior power density and outstanding efficiency.

    主な特徴

    • 100% avalanche tested
    • Low input capacitance and gate charge
    • Low gate input resistance

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
Quantity
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
STL42N65M5 PowerFLAT 8x8 HV Tape And Reel
Active
- - EAR99 MALAYSIA 在庫チェック

Distributor availability ofSTL42N65M5

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 10 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-01-24

代理店名

DIGIKEY

在庫

10

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-01-24

STL42N65M5

パッケージ

PowerFLAT 8x8 HV

梱包タイプ

Tape And Reel

Unit Price (US$)

*

Distributor availability ofSTL42N65M5

代理店名
地域 在庫 最小発注 Third party link
DIGIKEY WORLDWIDE 10 1 Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-01-24

代理店名

DIGIKEY

在庫

10

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE Order Now

代理店レポートによる在庫データ: 2020-01-24

製品ステータス

Active

Unit Price (US$)

-

Quantity

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

MALAYSIA

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨製品

推奨コンテンツ

開発ツール・ハードウェア

    • 製品型番

      MOSFET product finder application for Android and iOS

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      DS6816
      N-channel 650 V, 0.070 Ω, 34 A MDmesh™ V Power MOSFET in PowerFLAT™ 8x8 HV package
      2.1
      680.81 KB
      PDF
      DS6816

      N-channel 650 V, 0.070 Ω, 34 A MDmesh™ V Power MOSFET in PowerFLAT™ 8x8 HV package

    • 概要 Version Size Action
      AN4250
      Fishbone diagram for power factor correction
      1.1
      772.32 KB
      PDF
      AN4829
      Fishbone diagrams for a forward converter
      1.1
      1.35 MB
      PDF
      AN1703
      Guidelines for using ST's MOSFET smd Packages
      1.3
      776.65 KB
      PDF
      AN2842
      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
      1.4
      896.91 KB
      PDF
      AN2344
      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings
      1.3
      880.04 KB
      PDF
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN4250

      Fishbone diagram for power factor correction

      AN4829

      Fishbone diagrams for a forward converter

      AN1703

      Guidelines for using ST's MOSFET smd Packages

      AN2842

      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology

      AN2344

      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings

      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 概要 Version Size Action
      TN1156
      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products
      1.0
      657.71 KB
      PDF
      TN1156

      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products

    • 概要 Version Size Action
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

プレゼンテーション & トレーニング資料

    • 概要 Version Size Action
      ST products and solutions for solar energy 5.1
      2.09 MB
      PDF

      ST products and solutions for solar energy

関連資料

    • 概要 Version Size Action
      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions 1.0
      568.16 KB
      PDF

      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions

    • 概要 Version Size Action
      Electric vehicle (EV) ecosystem 1.1
      1.03 MB
      PDF

      Electric vehicle (EV) ecosystem

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STL42N65M5
Active
PowerFLAT 8x8 HV インダストリアル Ecopack2

STL42N65M5

Package:

PowerFLAT 8x8 HV

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

PowerFLAT 8x8 HV

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サポート &フィードバック