STL65DN3LLH5

生産終了

Dual N-channel 30 V, 0.0059 Ohm typ., 19 A STripFET H5 Power MOSFET in , PowerFLAT 5x6 double island package

データシートのダウンロード
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • This product utilizes the 5th generation of design rules of ST’s proprietary STripFET™ technology. The lowest available RDS(on)*Qg, in this chip scale package, makes this device suitable for the most demanding DC-DC converter applications, where high power density is to be achieved.

    主な特徴

    • RDS(on)* Qgindustry benchmark
    • Extremely low on-resistance RDS(on)
    • Very low switching gate charge
    • High avalanche ruggedness
    • Low gate drive power losses
00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS7061
      Dual N-channel 30 V, 0.0059 Ω, 19 A PowerFLAT™(5x6) double island, STripFET™ V Power MOSFET
      1.1
      511.12 KB
      PDF
      DS7061

      Dual N-channel 30 V, 0.0059 Ω, 19 A PowerFLAT™(5x6) double island, STripFET™ V Power MOSFET

サポート &フィードバック