N-channel 800 V, 0.73 Ohm typ., 14 A MDmesh K5 Power MOSFET in a PowerFLAT 5x6 VHV package

データシート ダウンロード
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • This very high voltage N-channel Power MOSFET is designed using MDmesh™ K5 technology based on an innovative proprietary vertical structure. The result is a dramatic reduction in on-resistance and ultra-low gate charge for applications requiring superior power density and high efficiency.

    主な特徴

    • Industry’s lowest RDS(on) x area
    • Industry’s best FoM (figure of merit)
    • Ultra-low gate charge
    • 100% avalanche tested
    • Zener-protected
00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS11299
      N-channel 800 V, 0.73 Ω typ., 5 A, MDmesh™ K5 Power MOSFET in a PowerFLAT™ 5x6 VHV package
      1.0
      805.31 KB
      PDF
      DS11299

      N-channel 800 V, 0.73 Ω typ., 5 A, MDmesh™ K5 Power MOSFET in a PowerFLAT™ 5x6 VHV package

サポート & フィードバック