概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • This fully clamped Mosfet is produced by using the latest advanced Company’s Mesh Overlay process which is based on a novel strip layout.

    The inherent benefits of the new technology coupled with the extra clamping capabilities make this product particularly suitable for the harshest operation conditions such as those encountered in the automotive environment. Any other application requiring extra ruggedness is also recommended.

    Key Features

    • TYPICAL RDS(on) = 0.0075Ω
    • LOW CAPACITANCE AND GATE CHARGE
    • 100% AVALANCHE TESTED
    • 175˚C MAXIMUM JUNCTION TEMPERATURE

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
数量
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
STP80NS04ZB TO-220 Tube
NRND
- - EAR99 - 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

STP80NS04ZB

パッケージ

TO-220

梱包タイプ

Tube

Unit Price (US$)

*

製品ステータス

NRND

Unit Price (US$)

-

数量

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

-

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨製品

推奨コンテンツ

開発ツール・ハードウェア

    • 製品型番

      MOSFET product finder application for Android and iOS

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS3369
      N-channel clamped 7.5 mΩ - 80 A TO-220 fully protected MESH OVERLAY™ MOSFET
      1.3
      115.22 KB
      PDF
      DS3369

      N-channel clamped 7.5 mΩ - 80 A TO-220 fully protected MESH OVERLAY™ MOSFET

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN3267
      Impact of power MOSFET VGS on buck converter performance
      1.2
      1.13 MB
      PDF
      AN4191
      Power MOSFET: Rg impact on applications
      1.2
      1.45 MB
      PDF
      AN4390
      ST’s MOSFET technologies for uninterruptible power supplies
      1.1
      1.22 MB
      PDF
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN3267

      Impact of power MOSFET VGS on buck converter performance

      AN4191

      Power MOSFET: Rg impact on applications

      AN4390

      ST’s MOSFET technologies for uninterruptible power supplies

      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AEC-Q101 STripFET F7 MOSFETs for Automotive 1.0
      743.73 KB
      PDF
      STPOWER™ STripFET F7 MOSFET for Industrial applications 1.1
      687.95 KB
      PDF

      AEC-Q101 STripFET F7 MOSFETs for Automotive

      STPOWER™ STripFET F7 MOSFET for Industrial applications

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      Linear mode operations for motor control with planar “Linear Proof” - STripFETTM and “Simple Added Features FET” SAFeFETTM 2.1
      908.57 KB
      PDF

      Linear mode operations for motor control with planar “Linear Proof” - STripFETTM and “Simple Added Features FET” SAFeFETTM

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Material Declaration**
STP80NS04ZB
NRND
TO-220 オートモーティブ Ecopack1

STP80NS04ZB

Package:

TO-220

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

TO-220

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) The Material Declaration forms available on st.com may be generic documents based on the most commonly used package within a package family. For this reason, they may not be 100% accurate for a specific device. Please contact our sales support for information on specific devices.