STU16N60M2

量産中

N-channel 600 V, 0.28 Ohm typ., 12 A MDmesh M2 Power MOSFET in IPAK package

データシートのダウンロード

Order a free sample and buy from our distributors

サンプル & 購入
概要
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • These devices are N-channel Power MOSFETs developed using MDmesh™ M2 technology. Thanks to their strip layout and improved vertical structure, these devices exhibit low on-resistance and optimized switching characteristics, rendering them suitable for the most demanding high efficiency converters.

    主な特徴

    • Extremely low gate charge
    • Excellent output capacitance (COSS) profile
    • 100% avalanche tested
    • Zener-protected

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
ECCN (US)
Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
STからオーダー
販売代理店からオーダー
STU16N60M2 IPAK Tube
量産中
EAR99 CHINA サンプル入手 在庫チェック

販売代理店在庫STU16N60M2

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 6420 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-06-04

代理店名

MOUSER

在庫

6420

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-06-04

STU16N60M2

パッケージ

IPAK

梱包タイプ

Tube

Budgetary Price (US$)*/Qty

販売代理店在庫STU16N60M2

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
MOUSER WORLDWIDE 6420 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-06-04

代理店名

MOUSER

在庫

6420

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-06-04

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)* / Qty

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

推奨製品

推奨コンテンツ

モバイル・アプリケーション

    • 製品型番

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS10729
      N-channel 600 V, 0.28 Ω typ., 12 A MDmesh™ M2 Power MOSFET in TO-220 and IPAK packages
      1.0
      439.61 KB
      PDF
      DS10729

      N-channel 600 V, 0.28 Ω typ., 12 A MDmesh™ M2 Power MOSFET in TO-220 and IPAK packages

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4250
      Fishbone diagram for power factor correction
      1.1
      772.32 KB
      PDF
      AN4829
      Fishbone diagrams for a forward converter
      1.1
      1.35 MB
      PDF
      AN4720
      Half bridge resonant LLC converters and primary side MOSFET selection
      1.0
      1.4 MB
      PDF
      AN4742
      MDmesh™ M2 EP: an additional improvement to MDmesh™ M2 ST Super-Junction Technology
      1.0
      1.29 MB
      PDF
      AN4406
      MDmesh™ M2: the new ST super-junction technology ideal for resonant topologies
      1.0
      652.78 KB
      PDF
      AN2842
      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
      1.4
      896.91 KB
      PDF
      AN2344
      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings
      1.3
      880.04 KB
      PDF
      AN5318
      Super-junction power device evolution: characteristics analysis and performance comparison between MDmesh M2 and MDmesh M6 technologies
      1.0
      1.09 MB
      PDF
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN4250

      Fishbone diagram for power factor correction

      AN4829

      Fishbone diagrams for a forward converter

      AN4720

      Half bridge resonant LLC converters and primary side MOSFET selection

      AN4742

      MDmesh™ M2 EP: an additional improvement to MDmesh™ M2 ST Super-Junction Technology

      AN4406

      MDmesh™ M2: the new ST super-junction technology ideal for resonant topologies

      AN2842

      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology

      AN2344

      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings

      AN5318

      Super-junction power device evolution: characteristics analysis and performance comparison between MDmesh M2 and MDmesh M6 technologies

      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1156
      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products
      1.0
      657.71 KB
      PDF
      TN1156

      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

HWモデル、CADライブラリ & SVD

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      STU16N60M2 PSpice model 1.0
      9.27 KB
      ZIP

      STU16N60M2 PSpice model

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions 1.0
      944.77 KB
      PDF
      400/650 V MDmesh™ DM2 :STPOWER MOSFET series with fast-recovery body diode 1.1
      203.54 KB
      PDF
      600/650 V MDmesh™ M2 1.0
      680.13 KB
      PDF
      FLMDMESHM250420 with new template 1.0
      145.61 KB
      PDF
      ST MOSFET Finder, the new app for Android and iOS 1.0
      305.22 KB
      PDF

      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions

      400/650 V MDmesh™ DM2 :STPOWER MOSFET series with fast-recovery body diode

      600/650 V MDmesh™ M2

      FLMDMESHM250420 with new template

      ST MOSFET Finder, the new app for Android and iOS

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      Electric vehicle (EV) ecosystem 1.1
      1.03 MB
      PDF

      Electric vehicle (EV) ecosystem

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STU16N60M2
量産中
IPAK Industrial Ecopack2

STU16N60M2

Package:

IPAK

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

IPAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください