概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
Get Started
サンプル & 購入
Partner products
  • These high-voltage devices are Zener-protected N-channel Power MOSFETs developed using the SuperMESH™ technology by STMicroelectronics, an optimization of the well-established PowerMESH™. In addition to a significant reduction in on-resistance, these devices are designed to ensure a high level of dv/dt capability for the most demanding applications.

    主な特徴

    • 100% avalanche tested
    • Gate charge minimized
    • Very low intrinsic capacitance
    • Zener-protected

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
概算価格(USS)
Quantity
ECCN (US)
Country of Origin
販売代理店からオーダー
STからオーダー
STU5NK50Z IPAK Tube
Active
- - EAR99 CHINA

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

STU5NK50Z

パッケージ

IPAK

梱包タイプ

Tube

Unit Price (US$)

*

製品ステータス

Active

Unit Price (US$)

-

Quantity

-

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

CHINA

(*) Suggested Resale Price per unit (USD) for BUDGETARY USE ONLY. For quotes, prices in local currency, please contact your local ST Sales Office  or our Distributors

推奨製品

推奨コンテンツ

Mobile Applications

    • 製品型番

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 Version Size Action
      DS2834
      N-channel 500 V, 1.22 Ω typ., 4.4 A SuperMESH™ Power MOSFETs in I²PAK, DPAK, TO‑220, TO‑220FP and IPAK packages
      6.0
      669.79 KB
      PDF
      DS2834

      N-channel 500 V, 1.22 Ω typ., 4.4 A SuperMESH™ Power MOSFETs in I²PAK, DPAK, TO‑220, TO‑220FP and IPAK packages

    • 概要 Version Size Action
      AN4250
      Fishbone diagram for power factor correction
      1.1
      772.32 KB
      PDF
      AN2842
      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
      1.4
      896.91 KB
      PDF
      AN2344
      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings
      1.3
      880.04 KB
      PDF
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN4250

      Fishbone diagram for power factor correction

      AN2842

      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology

      AN2344

      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings

      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 概要 Version Size Action
      TN1156
      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products
      1.0
      657.71 KB
      PDF
      TN1156

      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products

    • 概要 Version Size Action
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

関連資料

    • 概要 Version Size Action
      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions 1.0
      568.16 KB
      PDF

      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STU5NK50Z
Active
IPAK Industrial Ecopack2

STU5NK50Z

Package:

IPAK

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

IPAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サポート &フィードバック