STU90N4F3

NRND

N-channel 40V - 5.4m Ohm - 80A - DPAK - TO-220 - IPAK

データシートのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
eDesignSuite
はじめる
Partner products
Sales Briefcase
  • This STripFET™ III Power MOSFET technology is among the latest improvements, which have been especially tailored to minimize on-state resistance providing superior switching performances.

    特徴

    • Standard threshold drive
    • 100% avalanche tested

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STPOWER MOSFET Finder

      量産中

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

      検索アプリ ST
      STPOWER MOSFET Finder

      概要:

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STU90N4F3

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STU90N4F3
NRND
IPAK インダストリアル Ecopack2

STU90N4F3

Package:

IPAK

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

IPAK

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店からオーダー
STからオーダー
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STU90N4F3

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールスオフィスまでお問い合わせください

NRND
EAR99 NEC Tube IPAK - - CHINA 0.904 / 1k

STU90N4F3

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.904 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tube

パッケージ

IPAK

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.904 / 1k

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。