STW20N65M5

量産中

N-channel 650 V, 0.160 Ohm typ., 18 A MDmesh M5 Power MOSFET in TO-247 package

データシートのダウンロード

Order a free sample and buy from our distributors

サンプル & 購入
概要
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
品質 & 信頼性
Sales Briefcase
eDesignSuite
はじめる
サンプル & 購入
Partner products
  • These devices are N-channel MDmesh™ V Power MOSFETs based on an innovative proprietary vertical process technology, which is combined with STMicroelectronics’ well-known PowerMESH™ horizontal layout structure. The resulting product has extremely low on-resistance, which is unmatched among silicon-based Power MOSFETs, making it especially suitable for applications which require superior power density and outstanding efficiency.

    主な特徴

    • Worldwide best RDS(on) * area
    • Higher VDSSrating and high dv/dt capability
    • Excellent switching performance
    • 100% avalanche tested

サンプル & 購入

製品型番
パッケージ
梱包タイプ
製品ステータス
ECCN (US)
Country of Origin
Approximate Price (US$)* / Qty
STからオーダー
販売代理店からオーダー
STW20N65M5 TO-247 Tube
量産中
EAR99 CHINA サンプル入手 在庫チェック

販売代理店在庫STW20N65M5

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 500 1 発注する
RS COMPONENTS EUROPE 110 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-04-01

代理店名

DIGIKEY

在庫

500

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

RS COMPONENTS

在庫

110

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-04-01

STW20N65M5

パッケージ

TO-247

梱包タイプ

Tube

Approximate Price (US$)* / Qty

販売代理店在庫STW20N65M5

代理店名
地域 在庫 最小発注 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 500 1 発注する
RS COMPONENTS EUROPE 110 1 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-04-01

代理店名

DIGIKEY

在庫

500

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

RS COMPONENTS

在庫

110

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

代理店レポートによる在庫データ: 2020-04-01

製品ステータス

量産中

Budgetary Price (US$)* / Qty

ECCN (US)

EAR99

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

推奨製品

推奨コンテンツ

モバイル・アプリケーション

    • 製品型番

      STPOWER MOSFET finder mobile app for tablets and smartphones

00 ファイルがダウンロード用に選択されています

技術文書

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      DS8921
      N-channel 650 V, 0.160 Ω typ., 18 A MDmesh™ V Power MOSFET in D²PAK, I²PAK, TO-220 and TO-247 packages
      2.1
      1.14 MB
      PDF
      DS8921

      N-channel 650 V, 0.160 Ω typ., 18 A MDmesh™ V Power MOSFET in D²PAK, I²PAK, TO-220 and TO-247 packages

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      AN4250
      Fishbone diagram for power factor correction
      1.1
      772.32 KB
      PDF
      AN4829
      Fishbone diagrams for a forward converter
      1.1
      1.35 MB
      PDF
      AN2842
      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology
      1.4
      896.91 KB
      PDF
      AN2344
      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings
      1.3
      880.04 KB
      PDF
      AN4337
      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters
      1.1
      347.01 KB
      PDF
      AN4250

      Fishbone diagram for power factor correction

      AN4829

      Fishbone diagrams for a forward converter

      AN2842

      Paralleling of power MOSFETs in PFC topology

      AN2344

      Power MOSFET avalanche characteristics and ratings

      AN4337

      The avalanche issue: comparing the impacts of the IAR and EAS parameters

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      TN1156
      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products
      1.0
      657.71 KB
      PDF
      TN1156

      Irradiated HV Power MOSFETs working in Linear Zone: a comparison of electro-thermal behavior with standard HV products

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      UM1575
      Spice model tutorial for Power MOSFETs
      1.3
      1.51 MB
      PDF
      UM1575

      Spice model tutorial for Power MOSFETs

関連資料

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions 1.0
      944.77 KB
      PDF

      300-1200 V MDmesh:The most complete SJ MOSFETs offer for (H)EV power solutions

    • 概要 バージョン サイズ アクション
      Electric vehicle (EV) ecosystem 1.1
      1.03 MB
      PDF

      Electric vehicle (EV) ecosystem

製品型番 製品ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STW20N65M5
量産中
TO-247 Industrial Ecopack2

STW20N65M5

Package:

TO-247

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

TO-247

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サポート &フィードバック