概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STの車載用データラインESDプロテクション・デバイスは、ISO 7637-2に定義されたサージとIEC 61000-4-2およびISO 10605に規定された静電放電から保護する、モノリシック過渡電圧サプレッサまたはアプリケーション専用ディスクリート・デバイスです。 これらは、車載インフォテイメント、ナビゲーション、通信、オーディオ / ビデオ・システムなどのアプリケーションのデータおよび伝送ラインに接続されたコンポーネントを保護します。

主な機能:

  • 標準型のCANbus、LINbus、およびFLEXray車載インタフェース
  • パッケージの柔軟性および統合オプション
  • オーディオ / ビジュアル、インフォテイメント・アプリケーションなどの通信システム向けESDプロテクションにおけるSTの先進的な専門技術

オートモーティブ・グレード・プロセスによって製造され、AEC-Q101に認定されたこれらのデバイスは、パーツ番号に付加されたYによって、車載バージョンのプロテクション・デバイスであることが識別されます。

推奨製品

ESD protection for CAN, CAN-FD and LIN interfaces

After a first generation housed in an SOT23-3L package, ST is now offering new devices that ensure robust ESD protection for automotive CAN bus lines in the SOT323-3L package – 40% smaller – with a line capacitance of 3.5 pF (vs 30 pF), and a voltage range from 24 to 37 V. All ST’s ESDCAN devices work up to 175 °C and sustain up to 30 kV ISO 10605 as well as ISO 7637 surges. The series extension includes 36 V (VRM) products – ESDCAN05-2BWY and ESDCAN06-2BWY – that are compatible with 24 V systems used in trucks.

In addition, ST offers ESDLIN devices designed and intended to protect automotive LIN bus lines against electrostatic discharge (ESD) and transient voltages.

推奨コンテンツ

eDesignSuite

TVSスマート・セレクタ