DALC208SC6Y

量産中

Automotive low capacitance diode array for ESD protection

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The DALC208SC6Y diode array is designed to protect components which are connected to data and transmission lines from overvoltages caused by electrostatic discharge (ESD) or other transients. It is a rail-to-rail protection device also suited for overshoot and undershoot suppression on sensitive logic inputs. The low capacitance of the DALC208SC6Y prevents significant signal distortion.
  • 特徴

    • Protection of 4 lines
    • Peak reverse voltage: VRRM= 9 V per diode
    • Very low capacitance per diode: C < 5 pF
    • Very low leakage current: IR< 1 μA
    • Benefits
      • Cost effective solution compared with discrete solution
      • High efficiency in ESD suppression
      • No significant signal distortion thanks to very low capacitance
      • High reliability offered by monolithic integration
      • Lower PCB area consumption versus discrete solution
      • AEC-Q101 qualified
    • Complies with the following standards
      • ISO10605 - C = 150 pF, R = 330 Ω:
        • 15 kV (air discharge)
        • 8 kV (contact discharge)
      • ISO10605 - C = 330 pF, R = 330 Ω
        • 8 kV (air discharge)
        • 8 kV (contact discharge)
      • ISO7637-3:
        • Pulse 3a: Vs= -150V
        • Pulse 3b: Vs= +100V

推奨コンテンツ

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      ST Protection Finder

      量産中

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia

      Finder Apps ST
      ST Protection Finder

      概要:

      Protection product finder application for Android, iOS and Wandoujia
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      SEL-PROT-TVS

      量産中

      Transient voltage suppressor smart selection tool

      TVS smart selector --
      SEL-PROT-TVS

      概要:

      Transient voltage suppressor smart selection tool

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - DALC208SC6Y

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
DALC208SC6Y
量産中
SOT23-6L オートモーティブ Ecopack2

DALC208SC6Y

Package:

SOT23-6L

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SOT23-6L

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Breakdown Voltage (V) (min)
Budgetary Price (US$)*/Qty
詳細情報
最小
最大
DALC208SC6Y

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SOT23-6L -40 150 1.2 0.149 / 100
詳細情報

単価(US$):

0.149

Country of Origin:

MALAYSIA

DALC208SC6Y

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.149 / 100

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SOT23-6L

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

150

Breakdown Voltage (V) (min)

1.2

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.149 / 100

Country of Origin

MALAYSIA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。